Produit ajouté au panier

Diffuseurs en Fluorure de Calcium (CaF2), 10 mm de dia., 1,5 mm d’épaisseur

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers

×
Stock #19-731 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€130,00
Qté 1-10
€130,00
Qté 11+
€117,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
IR Diffuser
Remarque:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
10.00 +0.00/-0.10
Bords:
Fine Grind
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.10

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 7000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Première surface rectifiée pour une diffusion homogène
  • Le faible indice de réfraction maximise la transmission
  • Large gamme de transmission

Les Diffuseurs IR en Fluorure de Calcium (CaF2) sont dotés d'une première surface rectifiée de manière à produire une diffusion uniforme dans les spectres visible (VIS) et infrarouge (IR). Avec une large gamme de transmission jusqu'à 7000 nm, ces diffuseurs peuvent être utilisés avec une variété de sources de lumière cohérentes et incohérentes. Le faible indice de réfraction du fluorure de calcium maximise la transmission de ces diffuseurs sans l'utilisation d'un traitement antireflets (AR). Les diffuseurs IR en fluorure de calcium (CaF2) sont idéaux pour les systèmes d'étalonnage laser et la diffusion générale des sources de lumière VIS - IR.