Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Collimateurs Focalisables sont constitués de deux éléments distincts : un collimateur à fibre optique et un assemblage de refocalisation à fibre optique. Le collimateur à fibre optique utilise une lentille PCX positionnée à une certaine distance focale de l'extrémité de la fibre optique. Ces collimateurs sont disponibles avec ou sans connecteur FC ou SMA et se couplent facilement à des fibres optiques de 0,22 NA standards. Les Collimateurs Focalisables élargissent le faisceau et diminuent la divergence en faisant le rapport entre le diamètre du cœur de la fibre et l'ouverture du collimateur. Les assemblages de refocalisation à fibre optique se montent directement sur le collimateur à fibre optique et permettent une focalisation optimale à une distance donnée.
Collimator and Refocusing Assembly Compatibility Chart | ||
---|---|---|
Collimator Description | Stock Number | Compatible Refocusing Assembly |
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC | #88-189 | No Compatible Refocusing Assemblies |
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA | #88-173 | No Compatible Refocusing Assemblies |
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC | #88-188 | No Compatible Refocusing Assemblies |
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA | #88-172 | No Compatible Refocusing Assemblies |
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC | #88-191 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA | #88-181 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC | #88-190 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA | #88-180 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.