Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm, Traité Alu. & VIS 0°, Prisme Angle Droit N-BK7, Haute Tolérance

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

×
Stock #47-594 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€123,00
Qté 1-5
€123,00
Qté 6+
€98,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Right Angle Prism

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0/-0.1
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
14.10
Longueur des Côtés (mm):
10.00

Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Traitement:
VIS 0° & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm, Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Legs: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Legs: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Déviation du rayon de 90°
  • Image à gauche
  • Faible tolérance angulaire en seconde d'arc
  • D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance TECHSPEC® sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumière à 90°. Ce processus produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 - Haute Tolérance TECHSPEC® possèdent se caractérisent par une faible tolérance angulaire et sont conçus à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes sont disponibles sans traitement, avec un traitement protecteur en aluminium, ou avec un traitement VIS° et aluminisé. 

Informations Techniques

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Traitements Antireflets (AR)

Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux composants optiques afin d'augmenter le débit et de réduire les risques causés par les reflets.

View Now

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

Introduction aux prismes optiques

Learn about the different types of optical prisms, their applications, and how to select the right prism for your specific system.

View Now

Optical Prisms Review

I’d like to adhere two prisms together, how can I effectively achieve this? Is there a specific adhesive that you recommend?

Prisme Dove

Prisme équilatéral (Prisme de dispersion)

Prisme de Littrow

Prisme penta

Prisme

Prisme trièdre (Rétroréflecteur à coins de cube)

Diagrammes de tunnel de prismes

Optical Prism Application Examples

There are many types of optical prisms. Find examples, information, and applications for different types of optical prisms at Edmund Optics.

View Now

I’m looking for a way to invert my field of view. I’d like to invert the vertical not the horizontal dimension. Do you have a stock solution or do I have to look into custom?

What is the main application difference between the many types of prisms that you sell?

How do I calculate my working distance after my image is reflected from a right angle prism?

Can wedge prisms be used for beam stearing?

Rétroréflecteur

Prisme à angle droit

Erreur sphérique

Réflexion interne totale (TIR)

Les principes fondamentaux de la diffusion et de la spectroscopie Raman

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

View Now

Précision de surface

Traitement BBAR

Parité

Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Traitements antireflets (AR)

Biseau

Bord ébavuré

Introduction aux principes de base de l’optique des rayons

Comprendre la réfraction et les principes fondamentaux de l'optique des rayons est essentiel pour comprendre les concepts optiques plus complexes.

View Now

Planéité de surface

How do I clean my optics?

Réfraction

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer