Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Cet amplificateur analogique à double phases utilise la technologie avancée pour créer un instrument de haute performance étant polyvalent et facile d’utilisation. Les amplificateurs sont utilisés pour mesurer l’amplitude et signaux de phase par l’utilisation du procédé de détection synchrone pour les recouvrir. L’amplificateur acquéri ceci en agissant comme un filtre étroit-passe bande qui retire la plupart des bruits tout en permettant le signal d’être mesuré. La fréquence du signal à mesurer et donc la région passe-bande du filtre sont réalisées par un signal référence, qui doit être appliqué à l’amplificateur le long du signal inconnu.
Les options ‘Jumper’ de l’unité permettent un contact externe BNC ou l’écran d’agir comme une entrée différentielle à haute impédance, comme une faible entrée différentielle d’impédance (100W) permettant d’être connecté à la terre. Du fait d’une conception de précaution, jusqu’à ±10V de DC offset est permis avant saturation pour les paramètres de gain de 1V à 300mV, ±1V d’offset DC pour les paramètres de gain de 100μV à 10μV et ±300μV pour le paramètre de gain de 3μV.
La sortie du signal d’entrée est appliquée en utilisant deux démodulateurs à larges bandes chacun opérant à 90° pour produire les signaux X et Y. Les sorties X et Y du démodulateur sont passées à travers les deux premiers ordres, filtres passe-bas et ensuite amplifiés.
La cicuiterie d’entrée de référence utilise une boucle de phase pour bloquer une gamme de signaux, tels que des impulsions TTL ou de formes sinusoidales. Permet le signal référence d’être bougé en relation au signal d’entrée. Signaux ont les deux, fréquence de référence et deux fois la fréquence de référence peuvent être monitorées.
Remarque : Cet amplificateur lock-in peut être endommagé s'il est utilisé avec le sélecteur de tension d'alimentation mal réglé. La tension est réglée par défaut sur 115V et doit être modifiée si l'appareil est utilisé dans des pays où le réseau électrique est de 220V. La sélection de la tension est indiquée sur l'étiquette arrière de l'appareil et le commutateur de sélection est monté à l'intérieur. Pour plus de détails sur l'accès et la modification de la sélection de la tension, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation fourni avec l'amplificateur lock-in.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.