Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseur de Faisceau Variable Gemma® 2X – 8X, 1064 nm TECHSPEC®

×
Stock #15-544 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.695,00
Qté 1-4
€1.695,00
Qté 5+
€1.500,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Expander
Style:
Variable Magnification

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
157.50 (without end caps)
Poids (g):
484
Diamètre du Logement (mm):
48
Précision de Pointage (mrad):
<1

Propriétés optiques

Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Ouverture d'Entrée (mm):
14.5
Ouverture de Sortie (mm):
30
Puissance d'Expansion:
2X - 8X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
>97.5 @ DWL
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/10 for Input Beam 3.5mm (2X-6X)
<λ/10 for Input Beam 2mm (2X-8X)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1063 - 1065nm
Ravg <0.5% @ 1030 - 1100nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1030 - 1100
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 (>3X), 5 J/cm2 (2-3X) @ 1064nm, 10ns, 20Hz
Ajustement de la divergence:
Non-Rotating Optics
Seuil de dommages, pulsé:
10 J/cm2 (>3X), 5 J/cm2 (2-3X) @ 1064nm, 10ns, 20Hz

Filetage & montage

Filetage:
Input: Male M30 x 1.0
Output: Female M42 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Expanseurs de Faisceau Variables Gemma<sup>®</sup> TECHSPEC® sont idéaux pour les applications laser de haute puissance où des changements de grossissement peuvent être nécessaires, comme le prototypage ou la R&D. Les espanseurs de faisceau variables TECHSPEC sont dotés d'un front d'onde transmis λ/4, de conceptions galiléennes et de traitements AR à seuil de dommage élevé pour assurer une transmission maximale tout en minimisant les réflexions fantômes. De plus, ces expanseurs de faisceau utilisent des mécanismes internes de translation et de focalisation pour ajuster variablement le grossissement et la divergence du laser sans affecter la longueur totale du boîtier. L’Expanseur de Faisceau Variable Gemma® TECHSPEC® permet un changement continu du grossissement sur toute la plage de grossissement.

Les Expanseurs de Faisceau Variables Gemma® TECHSPEC® de qualité recherche peuvent être utilisés pour déterminer le grossissement du faisceau nécessaire à un système dans la phase de prototypage du développement. Les Expanseurs de Faisceau à Large Bande TECHSPEC® Draconis® sont disponibles pour la production ou la mise en œuvre OEM. Veuillez contacter notre service des ventes pour toute demande de grossissement personnalisé.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer