Produit ajouté au panier

Pellicule Séparatrice Infrarouge 45R/55T, Ouverture Utile de 101,6 mm

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

×
Stock #19-284 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€640,00
Qté 1-10
€640,00
Qté 11+
€543,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Pellicle Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
101.6
Construction:
Pellicle
Diamètre (mm):
114.30
Housing:
Black Anodized Aluminum
Épaisseur (μm):
2 +0.3/-0.2

Propriétés optiques

Traitement:
Dielectric
Spécification du Traitement:
45/55 @ 3000 - 5000nm
Indice de Réfraction (nd):
1.5
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
45/55
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 5000

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
6.35
Filetage:
6-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Rapport R/T moyen de 45/55 de 3 à 5 µm
  • Aucune image fantôme due aux réflexions sur la surface arrière
  • Éliminent le déplacement du faisceau
  • Des Pellicules Séparatrices pour le VIS-NIR sont également disponibles

 

Les Pellicules Séparatrices Infrarouges (IR) sont dotées de fines membranes de division de faisceaux en nitrocellulose montées dans des cadres en aluminium et sont conçues pour avoir un rapport de séparation de faisceau 45R/55T de 3 à 5 µm. Les fines membranes en nitrocellulose éliminent les réflexions sur la surface arrière et le déplacement du faisceau tout en minimisant les modifications de la longueur du chemin optique. Les cadres en aluminium comportent des trous de fixation sur la face inférieure du cadre pour faciliter le montage et l'intégration dans les systèmes OEM. Les Pellicules Séparatrices Infrarouges (IR) sont idéales pour les applications MWIR, notamment l'imagerie MWIR, la spectroscopie infrarouge, la détection des flammes et l'utilisation générale des détecteurs infrarouges.

Remarque : La membrane en nitrocellulose de ces séparateurs de faisceau est très fine et fragile. La membrane ne doit pas être touchée et le nettoyage doit se faire uniquement à l'air. Nous vous recommandons d'utiliser une soufflante à air car la force de l'air comprimé peut endommager la membrane.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.