Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® Traité Or sont conçus pour minimiser la perte par dispersion dans les applications de focalisation de la lumière. Disponibles avec des traitements en or nu ou protégé, ces miroirs offrent une excellente réflectivité dans l’infrarouge proche (NIR) à l’infrarouge lointain (IR). Plusieurs rugosités de surface sont proposées avec des angles d'offset de 15 à 90°, offrant ainsi une grande flexibilité pour la conception des systèmes. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® Traités Or sont couramment utilisés dans les systèmes IR tels que FLIR et FTIR, ainsi que dans les lasers IR, notamment à cascade quantique (QCL). Des plaques de fixation après montage sont également disponibles avec des orifices perpendiculaires à l'axe optique.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 6,35 mm de diamètre | #37-943 | €96,50 Qté 6+ €87,00 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe avec 12,7 mm de Diamètre | #34-425 | €92,50 Qté 6+ €83,50 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 25,4 mm de diamètre | #47-111 | €115,00 Qté 6+ €104,00 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 50,8 mm de diamètre | #47-112 | €120,00 Qté 6+ €108,00 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 76,2 mm de diamètre | #63-375 | €133,00 Qté 6+ €120,00 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 101,6 mm de diamètre | #83-977 | €163,00 Qté 6+ €147,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.