Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Parabolique Hors Axe, Aluminium Protégé, 100 Å, 101,6 x 119 mm EFL, 45°

×
Stock #35-628 Contact
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€905,00
Qté 1-5
€905,00
Qté 6+
€814,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
101.60 +0.00/-0.38
Rugosité de Surface (Angstroms):
<100 RMS
Ouverture Utile (%):
90
Y Offset (mm):
84.17

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
119.03
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
203.20
Traitement:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Type de Traitement:
Metal
Spécification du Traitement:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm
Ravg ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°):
45
Distance Focale Parente PFL (mm):
101.6
Surface Figure, RMS:
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000
Qualité de Surface:
80-50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Front d'Onde Réflechi, RMS:

Filetage & montage

Platines de Montage Compatibles:

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Traitements en aluminium pour les spectres UV, visible et IR
  • Variété de rugosités de surface, y compris 50 Å et 100 Å
  • Options d’angles d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
  • Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Or ou Argent

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® Traités Aluminium sont une solution économique pour la focalisation de la lumière incidente avec une perte par dispersion minimale. Disponibles avec des traitements en aluminium enrichi ou protégé, ces miroirs offrent une réflectivité élevée de l’ultraviolet (UV) à l’infrarouge proche (IR). Ces miroirs avec traitement en aluminium sont fabriqués avec de multiples spécifications de rugosité de surface, offrant aux concepteurs le choix entre des miroirs à haute performance, à faible dispersion et des options plus sensibles aux coûts. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® avec traitement en aluminium sont utilisés dans les systèmes optiques tels que les systèmes de Schlieren et de spectroscopie, ainsi que dans les systèmes laser pour focaliser les faisceaux laser. Pour une plus grande flexibilité d'intégration du système, des plaques de montage qui se vissent à la base de ces miroirs paraboliques hors axe sont disponibles.   

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine de Montage pour Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe avec 12,7 mm de Diamètre #34-425 €92,50 Qté 6+ €83,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 25,4 mm de diamètre #47-111 €115,00 Qté 6+ €104,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 50,8 mm de diamètre #47-112 €120,00 Qté 6+ €108,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 76,2 mm de diamètre #63-375 €133,00 Qté 6+ €120,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 6,35 mm de diamètre #37-943 €96,50 Qté 6+ €87,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 101,6 mm de diamètre #83-977 €163,00 Qté 6+ €147,00   Demande de Devis