Produit ajouté au panier

100μm 0.22 NA UV/VIS Fiber, 10m Length

×
Stock #57-067 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€48,00
Qté 1-4
€48,00
Qté 5+
€42,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Fiber ends are not polished.

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre de la Gaine (μm):
110 ±3
Rayon de Courbure Min. (mm):
22/11 (Continuous/Momentary)
Longueur (m):
10.00
Diamètre Externe (μm):
124 ±3
Diamètre du Coeur (μm):
100 ±3

Propriétés optiques

Angle d'Acceptation (°):
25.4
Traitement:
UV/VIS
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Ouverture Numérique NA:
0.22
Indice du Coeur (nd):
1.457
Indice de Réfraction (nd):
1.439
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 1250
Tolérance Ouverture Numérique (NA):
±0.02

Propriétés des matériaux

Matériau de Protection:
Polyimide

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-190 to +390

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Fibres Optiques UV/Visible

  • Teneur élevée en OH
  • Coeur de silice fondue
  • Index à pas
  • Fibre multimode

Fibres Optiques Visible/Proche IR

  • Teneur en OH faible
  • Idéales pour l’utilisation avec des diodes lasers IR proche
  • Coeur de silice fondue
  • Fibres multimodes à pas

Les Fibres Optiques Gainées sont idéales pour les régions de l’UV/Visible et Visible/Proche IR du spectre non couvert par nos fibres optiques plastiques. Ces fibres ont un coeur et une gaine en silice fondue, ainsi qu’un polymère pour une protection additive. Les diamètres des fibres de 50 μm à 600 μm supportent une haute température, force élevée, alors que les fibres d’1 mm sont concentrées avec du nylon pour une plus grande protection. Les Fibres Optiques Gainées sont proposées en fibres UV/VIS ou VIS/NIR dans des longueurs de 10 et 25 m, de 50 à 600 μm.

Remarque : Les embouts des fibres ne sont pas polis.

Informations Techniques

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

What diameter beam will an optical fiber output?

What is the numerical aperture of a fiber?

Why do optical fibers lose so much energy?

What is the attenuation curve and how do I use it?

What is the difference between a jacketed and an unjacketed optical fiber?

What is the difference between single-mode and multimode fiber?

What is "cross-talk" and how can I eliminate it?

How do I cut and polish glass and plastic fibers?

Will optical fibers allow light to escape from the sides, like a neon sign?

What is the difference between coherent and incoherent fibers?

What does bend radius (or minimum radius of bend) mean?

I’m looking for the best way to maximize the amount of light from an LED into a fiber optic. What are the best options for coupling my LED and fiber?

My application calls for inexpensive, straight fiber bundles but the ones that you sell are bent. Is it possible to buy straight ones?

Rayon de courbure

Matériau tampon

Gaine optique

Décibel (dB)

Revêtement secondaire de fibre optique

Fiberscope

Fibre optique

Fraction d'emballage

Fiber Coupler Calculator

How to Achieve Optimal Collimation with Fiber Optics

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

View Now

How do I couple light into a fiber using a lens / ball lens?

How can I decrease the output angle of a fiber to achieve a more collimated beam with a lens / ball lens?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Why is it necessary to collimate the laser diode before fiber-coupling?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Angle d’acceptance

Guide de lumière annulaire

Réflexion interne totale (TIR)

Ouverture numérique (NA)

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer