Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LF TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés avec des caméras à balayage linéaire de 2k, 4k, 6k, et 8k ainsi que les réseaux à balayage de zone de taille moyenne. Optimisés pour les distances de travail types de la vision industrielle, les Objectifs de Série LF disposent de pouvoirs de résolution élevés, leur permettant de facilement détecter les petits défauts. Par ailleurs, ces objectifs disposent également d’une focalisation et d’un iris verrouillable, ce qui les rend parfaits pour les applications d’automatisation en usine où les vibrations peuvent entraîner une baisse en performance. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LF TECHSPEC® sont parfaits pour les applications de vision industrielle, d’inspection de toile, et de tri et d’identification.
Remarque : La distance focale de 28 mm ne fonctionne pas sur toutes les caméras de monture F. La monture F de la caméra doit disposer d’un diamètre intérieur supérieur à 42 mm.
Titre | Type | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Caméra Monochrome APS-H Monture F Allied Vision Prosilica GT5120 | Monochrome Camera | #14-738 |
€7.500,00
Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.