Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Doublet de Focalisation à Espace d'Air Nd:YAG, 100 mm EFL

×
Stock #12-160 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€645,00
Qté 1-5
€645,00
Qté 6+
€570,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Focusing Achromat

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
27.0
Espace Air Central (mm):
1.0
Diamètre du Logement (mm):
36 ±0.25
Longueur du Logement (mm):
16.1 ±0.2
Construction:
Anodized Aluminum Housing

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
100.00 @ 1064nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
20-10
f/#:
3.7
Traitement:
Dual V-Coat (632.8 and 1064nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.5% @ 1030 - 1090nm
Rabs <1.0% @ 632.8nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
632.8, 1064
Transmission (%):
≥99
Distance de Travail (mm):
92.37
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
λ/4 On central 18mm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
≥10 J/cm2 @ 1064nm, 20Hz, 10ns (typical)

Filetage & montage

Filetage:
Input: M34 x 0.75
Output: M34 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Correction chromatique à 632,8 nm et 1064 nm
  • Optimisés pour réduire l'aberration sphérique
  • Minimise la taille du spot focalisé pour l'usinage de matériaux

Les Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG TECHSPEC® atteignent une performance limitée par la diffraction à 1064 nm. Ces lentilles sont conçues pour être utilisées avec des systèmes laser Nd:YAG haute puissance utilisant un laser hélium-néon pour l'alignement ainsi que pour le soudage et le traitement laser de l'aluminium, de l'acier et du plastique. Ces lentilles comblent l'écart entre la performance inférieure des lentilles sphériques simples plus économiques et la performance limitée par la diffraction des asphères : elles offrent des performances achromatiques que les lentilles simples ne peuvent atteindre. Les Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG TECHSPEC® conviennent parfaitement aux applications de traitement laser de l'aluminium, du plastique et d'autres matières.