Produit ajouté au panier

Éclairage Linéaire Blanc Cobra Max, 100 mm

100mm Cobra Max Line Light

100mm Cobra Max Line Light

100mm Cobra Max Line Light
×
Stock #73-944 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.167,00
Qté 1+
€2.167,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
LED
Remarque:
Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information
Fabricant:
ProPhotonix
Géométrie:
Line Light
Mode d'Éclairage:
Ethernet Controlled, Continuous

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
100.00
Dimensions (mm):
100.00 x 173.50
Lens Position:
Collimated (M2)

Propriétés optiques

Couleur:
White
Distance de Travail (mm):
10-61

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Straight
Tension d'Utilisation (V):
24
Alimentation d'Énergie:
Power supply required and sold separately: USA: #73-977
Longueur du Câble (m):
2m braided power cable included

Filetage & montage

Monture:
Aluminum T-Slot Extrusion

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Intensités jusqu'à 3140 kLux
  • Options de longueur de 100, 300 ou 600 mm
  • Options d'éclairage disponibles : blanc, rouge et multispectral

Les Éclairages Linéaires à LED ProPhotonix COBRA™ MAX sont des éclairages à LED minces et compacts disponibles en longueurs de 100, 300 ou 600 mm en options d'éclairage rouge, blanc ou multispectral. Ces éclairages linéaires sont dotés de la technologie LED Chip-on-Board qui offre une plus grande uniformité, une meilleure performance thermique et une plus grande intensité, tout en conservant une taille compacte par rapport aux constructions LED traditionnelles montées en surface. L'option multispectrale des Éclairages Linéaires à LED ProPhotonix COBRA™ MAX offre un éclairage RVB-IR et la possibilité de contrôler chaque longueur d'onde indépendamment. Le logiciel complet, facile à utiliser, peut être personnalisé pour répondre aux besoins d'applications spécifiques et peut être téléchargé à partir d'un code QR fourni avec les unités. Ces éclairages sont idéaux pour de nombreuses applications d'inspection par balayage linéaire, telles que l'inspection de cellules solaires, l'inspection de semi-conducteurs, le tri de produits alimentaires et l'inspection d'écrans plats.

Remarque : Une alimentation de 24V #73-977 est requise pour toute utilisation et vendue séparément. Des kits d'objectifs sont disponibles en option pour ajuster la distance de travail en changeant la position de l'objectif de projection.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Lentilles 100 mm #73-967 Nouveau €107,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Lentilles 300 mm #73-968 Nouveau €250,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Lentilles 600 mm #73-975 Nouveau €321,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation, 24 V 10 A US #73-977 Nouveau €250,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer