Produit ajouté au panier

Câble GigE Cat 6 SSTP à Connexion RJ45, longueur de 100 pieds

See More by IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, CP Model (Front) +1
×
Stock #59-234 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€205,00
Qté 1+
€205,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (Pieds):
100

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):
30.4
Connecteur:
GigE Cat 6

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

Les Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui est compatible avec les normes GeniCam et GigE Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging sont dotées d'un connecteur Hirose 8 broches vissable pour le déclenchement et le flash ainsi que de deux GPIO. Ces caméras sont idéales pour une variété d'applications telles que l'automatisation, l'automobile, la technologie médicale et la logistique.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble d’Alimentation Électrique Universel à Connecteur Hirose HR10 6 Broches, 1,8 m #63-859 €116,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 5e à Connexion RJ45, longueur de 5 m #63-863 €15,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T #16-033 €270,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 5e à Connexion RJ45, longueur de 10 m #63-864 €20,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP à Connexion RJ45, longueur de 6 pieds #59-231 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP à Connexion RJ45, longueur de 12 pieds #59-232 €53,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP à Connexion RJ45, longueur de 25 pieds #59-233 €70,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP à Connexion RJ45, longueur de 100 pieds #59-234 €205,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Hirose HR25 à 8 Broches, Câble de 1,8 m, Universelle #16-016 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO, Connecteur Hirose HR25 à 8 Broches à extrémité ouverte, 5 m #86-758 €162,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur de Monture ¼-20 pour Caméra d’Imagerie IDS USB 3/GigE/PoE - Rév 2  #35-088 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture ¼-20 pour Caméra IDS Imaging USB3 SE ou GigE SE (Rév.4) #16-017 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Intel PRO/1000 PT, GigE Board PCI-E #63-867 Fin de Série €154,00   Demande de Devis