Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1000nm OD 4 Filtre Passe-Bas 12,5mm de Diamètre

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
Stock #64-329 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€213,00
Qté 1-5
€213,00
Qté 6+
€170,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Shortpass Filter
Remarque:
Arrow on part indicates filter coated surface.

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Ouverture Utile (%):
>80
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥4.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
1,000.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Bande de Coupure (nm):
1035 - 1400
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
≥91
Bande de Transmission (nm):
465 - 988
Front d'Onde Transmis, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Facteur Pente (%):
<1
Tolérance Coupure (%):
±1
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
465 - 1400

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Larges gammes de transmission et de rejet
  • Pente raide pour sélection spectrale précise
  • Combinez avec un filtre passe-haut, pour des filtres passe-bande personnalisés

Les Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance ont un meilleur blocage dans la bande de rejet tout en maximisant la transmission dans la bande passante. Ils ont une densité optique de 4,0 dans la bande de réjet,  combinée avec une transmission de 91% dans la bande passante, ce qui rend ces filtres  idéaux pour une grande variété d'applications. Les Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance  peuvent être combinés avec nos Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® pour créer un filtre passe-bande de précision personnalisé. Les Kits de Filtres Passe-Bas VIS comprennent 7 filtres entre 400 et 700 nm et sont idéaux pour l'intégration avec nos Roues de Filtres. 

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.

Informations techniques

Produits connexes

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
Monture Étroite ID05, M4 Fixed #13-789 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID05, 8/32 Fixed #13-790 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-416 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-418 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 12,5 / 12,7 mm de DI Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00