Produit ajouté au panier

1000μm, Fibre Optique Plastique sans Jaquette

×
Stock #02-534 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2,00
Qté 1+
€2,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Minimum Purchase is 10ft or Qty = 10

Propriétés physiques et mécaniques

Rayon de Courbure Min. (mm):
25.00
Nombre de Fibres:
1.00
Diamètre Externe (mm):
1.0
Diamètre du Coeur (μm):
980.00
Longueur (Pieds):
Cut to Order, Minimum 10
Construction:
Unjacketed
Tolérance de Diamètre (%):
±6

Propriétés optiques

Angle d'Acceptation (°):
61.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Attenuation (dB/m):
0.15
Ouverture Numérique NA:
0.51
Diamètre Fibre (μm):
1000.00
Indice du Coeur (nd):
1.492
Indice de Réfraction (nd):
1.402
Attenuation (dB/km):
150 - 300 (@ 650nm)
Tolérance Ouverture Numérique (NA):
±0.03

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-55 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Meilleure transmission de la lumière
  • Fibres ESKA®
  • Commande minimale de 10 pieds pour tout numéro de stock

Les fibres optiques de qualité optique, développées et fabriquées par Mitsubishi, sont proposées en deux qualités, toutes deux dotées de propriétés optiques supérieures pour une meilleure transmission. Le cœur des deux fibres est constitué d'un polymère acrylique PMMA (polyméthacrylate de méthyle) et est recouvert d'une fine couche de polymère fluoré dont l'indice de réfraction est inférieur à celui du cœur de la fibre. Les Fibres Optiques de Qualité Optique sont conçues pour fournir une transmission plus élevée dans la région visible du spectre. Elles peuvent être utilisées pour un large éventail d'applications, depuis les guides lumineux industriels généraux jusqu'à la transmission de données à courte distance. La fibre est résistante et flexible mais n'est pas conçue pour supporter des charges.

Remarque : Le prix indiqué est par pied - la commande minimum est de 10 pieds par numéro de stock. La fibre de 3 mm est une fibre Eska® de qualité inférieure pour les applications commerciales uniquement.