Produit ajouté au panier

100 x 150mm, Bleue, Spot Lumineux EuroBrite™

See More by Advanced Illumination

Blue AI EuroBrite Spot Light

×
Stock #33-455 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€840,00
Qté 1+
€840,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
50,000
Numéro de Modèle:
SL-S100150M-470
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
See Technical Information Tab for Typical Intensity
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
150 x 139 x 30
Poids (g):
253.00
Zone Active (mm):
100 x 150

Propriétés optiques

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde (nm):
470.00

Electrical

Courant d'Entrée Maximum:
0.42 - 0.49A
Contrôle d'Intensité Analogique:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Latence de Déclenchement d'Impulsion:
10μm

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Norme Environnementale:
IP67

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités de 100 x 150 mm
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu

Les Spots Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination présentent des drivers intelligents intégrés qui fonctionnent en modes continus et stroboscopiques, ce qui les rend parfaits pour les contraintes de performance les plus exigeantes. En effet, l'Adaptive OverDrive™ permet une optimisation énergétique même en mode stroboscopique, et l’Adaptive Thermal Feedback™ apporte à l’utilisateur le contrôle opérationnel du courant, empêchant toute surchauffe et éliminant tout besoin de dissipateur thermique. Ces Spots Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination présentent un boîtier scellé renforcé et sont disponibles en versions blanches, rouges ou bleues. La capacité à utiliser quatre unités de 100 x 150 mm connectées les unes autres, et un contrôle analogique de l’intensité lumineuse, utilisables à la fois en modes stroboscopiques et continus, ajoutent une plus grande personnalisation à l’illuminateur.

Remarque : L'alimentation de 24 V est requise.

Informations Techniques

Typical Intensity
Size 50 x 75mm 50 x 75mm 50 x 75mm 100 x 150mm
Working Distance 100mm 300mm 600mm 600mm
Area 79 x 56mm 117 x 99mm ø198mm 325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M2) 100.0 74 28 147
Typical Illuminance (kLux) 34.0 25 10 49

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
M12 Femelle à Mâle, 5 Broches, 0,2 m #33-462 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M12 Femelle à Câble Dénudé, 5 fiches, 2 m #33-463 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer