Produit ajouté au panier

Verre Sablé 100 x 100 mm

×
Stock #43-725 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,50
Qté 1-10
€32,50
Qté 11+
€26,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Ground Glass Diffuser

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
100.00 x 100.00
Épaisseur (mm):
1.60
Largeur (mm):
100.00
Longueur (mm):
100.00

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Disponibles en Grandes Dimensions
  • Sablage au Grain 120
  • Bon Marché

Le Verre Sablé de Qualité Commerciale est finement gravé sur un côté pour permettre une meilleure diffusion de la lumière. Avec une projection de sable de grain 120, il convient parfaitement aux systèmes d'écran de projection par transparence.

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Porte Filtres, 80 x 80 mm Fixed #54-998 €113,00