Produit ajouté au panier

Rétroéclairage à Éclairage Périphérique Haute Intensité MicroBrite, Vert 530 nm, 100 x 100 mm

See More by Advanced Illumination
×
Stock #18-555 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€980,00
Qté 1+
€980,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
BT100100-530IC
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
120.02 x 104.60 x 11.25
Poids (g):
195.04
Zone Active (inches):
3.36 x 3.31

Propriétés optiques

Couleur:
Green
Longueur d'Onde (nm):
530.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Norme Environnementale:
IP50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Illuminateur de vision industrielle à haute intensité
  • Éclairage uniforme bord à bord, à faible dégagement de chaleur
  • Facteur de forme mince et compacte
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé

Les Rétroéclairages à Éclairage Périphérique Haute Intensité Microbrite d’Advanced Illumination offrent des rétroéclairages de vision industrielle de haute performance dans des boîtiers minces et compacts et surpassent les performances des lampes comparables montées en surface, plus coûteuses.  Ces rétroéclairages brillants produisent un éclairage uniforme et à faible dégagement de chaleur. Pour simplifier l'intégration dans des systèmes, ces rétroéclairages fins comprennent un montage sur panneau et sont disponibles dans les longueurs d'onde de vision industrielle les plus courantes. Les Rétroéclairages à Éclairage Périphérique Haute Intensité Microbrite d’Advanced Illumination présentent des profils ultra-minces et sont idéaux pour des applications telles que la détection des bords, la localisation de pièces, la détection de trous et le calibrage d'objets.

Remarque : Alimentation 24V requise, #66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réglage d’Intensité, Monture DIN possible #89-555 €140,00   Demande de Devis