Produit ajouté au panier

Film Retardateur λ/4, 100 x 100 mm (WP140HE)

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed Protective Film features a black stripe to indicate fast axis
×
Stock #14-724 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,00
Qté 1-10
€30,00
Qté 11+
€26,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Retarder Film
Remarque:
Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
100.00
Dimensions (mm):
100.0 x 100.0
Épaisseur (mm):
0.06 ±0.003
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-1.0
Construction:
Polarizing Film
Largeur (mm):
100.00

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
588
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Retard:
λ/4
Transmission (%):
>89
Décalage de Phase (°):
90.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Indice de Réfraction (nd):
1.58
Retardation (nm):
147 ±4

Propriétés des matériaux

Dispersion de Nébulosité (%):
<1

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +120
Heat Resistance (°C x Hours):
80 x 1000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Feuilles en Polymère Très Résistantes
  • Plus de 90% de Transmission sur la Gamme 450 - 700 nm pour les Retardateurs λ/4 (WP140HE
  • Films Retardateurs λ/4 (WP140HE), λ/2 (WP280) et 1 λ (WP560) Disponibles

Les Films Retardateurs en Polymère λ/4 (WP140HE) et λ/2 (WP280) sont consititués d'une fine couche de polycarbonate transparente qui fonctionne comme un retardateur achromatique. Les propriétés optiques et mécaniques sont entièrement conservées jusqu'à respectivement 90°C et 80°C. Le Film Retardateur 1λ (WP560) consiste en deux films λ/2 qui ont été laminés ensemble pour donner un retard de 560 nm. Ces films sont parfaits pour une multitude d'applications à lumière cohérente et polarisée, notamment dans les polariseurs circulaires, les écrans LCD, et la fibre optique.

Remarque : Des options personnalisées sont disponibles sur demande. 

Devis personnalisés disponibles immédiatement

Si vous avez besoin d’une taille ronde, carrée ou rectangulaire de film dans des dimensions comprises entre 3 mm et 600 mm, veuillez consulter notre Outil de devis pour les polariseurs.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ trois semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des polariseurs en polymère entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Polariseurs en polymère personnalisés.