Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir λ/20, Aluminium Amélioré UV, 10 x 10 mm

×
Stock #70-286 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Qté 1-5
€125,00
Qté 6+
€100,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Surface Arrière:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
10.00 x 10.00 +0.00/-0.20
Ouverture Utile (%):
90.00
Bords:
Ground, protective bevel as needed
Parallélisme (arcsec):
30.00
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.20
Longueur (mm):
10.00
Largeur (mm):
10.00

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/20 (flatness pre-coating)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Traitement:
UV Enhanced Aluminum (250-700nm)
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Substrat de Précision en Silice Fondue Polie
  • Qualité de Surface de 20-10
  • Faible Coefficient de Dilatation Thermique

Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® λ/20 sont polis à une qualité et une précision de surface en tête de l’industrie pour minimiser les erreurs de front d’onde réfléchi. Ces miroirs figurent un substrat de silice fondue de précision à faible coefficient de dilatation thermique. Plusieurs options de traitement sont disponibles, permettant à ces miroirs d’être intégrés en applications dans le spectre du visible ainsi que dans l’infrarouge. Les miroirs de première surface TECHSPEC® λ/20 sont idéaux pour les applications de déviation de faisceau et de réflexion les plus exigeantes, et sont disponibles en plusieurs tailles, épaisseurs, et options de traitement.

Informations Techniques

Produits connexes

Ressources Techniques

Filter

Metallic Mirror Coatings

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

View Now

Optical Mirrors Review

Mirrors are commonly used to fold or compact an optical system.

View Now

What is the difference between a first-surface and a second-surface mirror?

You specified a first surface mirror but you seem to have sold me a second surface mirror. What happened?

What is a seamed edge?

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

How do I clean my mirrors?

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

Angle de réflexion

Angle de réflexion

Lumière collimatée

Excentricité

Rétroréflecteur

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Miroir de première surface

Réflexion

Spéculaire

Parité

Les principes fondamentaux de la diffusion et de la spectroscopie Raman

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Biseau

Parallélisme

Bord ébavuré

Planéité de surface

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer