Produit ajouté au panier

Matrice de Micro-Lentilles Cylindriques VIS-NIR, 10 x 10 mm, Pas de 300 µm, Div. de 10,1°

×
Stock #72-588 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€835,00
Qté 1-10
€835,00
Qté 11+
€670,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Array

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 ±0.05
Épaisseur (mm):
1.20 ±0.05

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
0.80
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
VIS-NIR (400-1000nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000
Spécification du Traitement:
Rabs ≤0.25% @ 880nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm @ 0° AOI
Angle de Divergence (°):
±10.1
Ecrou (μm):
300.00 ±0.25
Rayon R (mm):
0.380

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Génèrent des motifs de lignes non gaussiens
  • Parfaits pour l’homogénéisation de la lumière
  • Excellentes performances de 193 nm à 2,5 μm

Les Rangées de Microlentilles Cylindriques sont utilisées pour homogénéiser une multitude de sources de lumière, y compris les lasers ou les LEDs de haute puissance. Contrairement aux Rangées de Microlentilles Carrées qui génèrent des motifs de spots, les Rangées de Microlentilles Cylindriques produisent des modèles de lignes non gaussiens et sont parfaites pour les applications de soudage, de forage, ou d’ablation laser de l’UV à l’IR. Les Rangées de Microlentilles Cylindriques sont disponibles sans traitement, avec traitement VIS-NIR ou UV-NIR. En outre, ces lentilles peuvent être utilisées comme collimateurs d’axe rapide.

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer