Produit ajouté au panier

Filtre à Densité Neutre VUV, OD 1,0 ; 25 mm de dia.

×
Stock #20-136 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€540,00
Qté 1-5
€540,00
Qté 6+
€486,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Ouverture Utile (%):
80.00
Parallélisme (arcsec):
1

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
1.0 +0.09/-0.08
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
UV Grade MgF2
Traitement:
Metallic Based ND, with Dielectric Over-Coat
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
10.00
Gamme de Blocage (nm):
120 - 200
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Transmission constante de 120 à 200 nm
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Idéaux pour la spectroscopie Raman et les lasers à excimère

Les Filtres à Densité Neutre (ND) VUV sont utilisés pour atténuer la lumière dans la plage UV sous vide (VUV) de 120-200 nm et sont traités sur des substrats de fluorure de magnésium (MgF2) pour offrir une transmission constante dans cette gamme. Les films métalliques, recouverts d'une couche de protection diélectrique, garantissent un traitement de filtre de haute qualité pour des performances fiables. Ces filtres sont calibrés sur des lignes spectrales fortes dans la gamme 120-200 nm, ce qui les rend appropriés pour les applications utilisant la ligne Lyman-alpha 121,6 nm et la bande d'émission de l'hydrogène moléculaire à 157,8 et 160,8 nm. Les filtres de densité neutre (ND) VUV sont idéaux pour la spectroscopie et les applications basées sur le laser à excimère.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer