Produit ajouté au panier

Réseau de Ronchi, Verre Flotté, 10 lp/mm, 1" x 3"

×
Stock #38-258 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Qté 1-4
€170,00
Qté 5+
€161,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (pouces):
3.00
Taille de Motif (mm):
12.7 x 25.4
Épaisseur (mm):
1.10
Largeur (pouces):
1.00

Propriétés optiques

Traitement:
Vacuum Deposited Chrome
Fréqunce (lp/mm):
10.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Densité Optique OD:
3.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Idéaux pour la Microscopie Fluorescente
  • Transmission >92% à 270nm
  • Pic d’Excitation @ 365nm, Pic d’Emission @ 550nm

Ces versions améliorées de nos ronchi rulings se composent d’un traitement phosphorescent à large bande. Avec un pic d’excitation à 365nm et un pic d’émission à 550nm; ces diapos sont idéalement appropriées pour tester la résolution d’instrumentation utilisant des sources lumineuses UV, spécifiquement en utilisations biomédicales. Le motif est imprimé sur le derrière du substrat de verre pour que le plan focal soit aligné avec le traitement. Chaque diapo à sa fréquence indiquée en paires de lignes par millimètre (lp/mm) et se compose d’une double couche de chrome sur un substrat de silice fondue de 1.1mm.