Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10" de Dia. x 80" FL Non Traité, Miroir Parabolique

×
Stock #32-275-000 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.115,00
Qté 1-2
€2.115,00
Qté 3+
€1.800,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (pouces):
10.0 +0.06/-0
Diamètre (mm):
254.00 +1.5/-0
Surface Arrière:
Ground
Ouverture Utile CA (mm):
229
Épaisseur au Bord ET (pouces):
1.75
Épaisseur au Bord ET (mm):
44.50

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±1.5
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/8
Distance Focale EFL (pouces):
80.0
Distance Focale EFL (mm):
2,032.00
Radius of Curvature (mm):
4,064.00
Ouverture (f/#):
f/8
Traitement:
Uncoated
Type de Traitement:
Uncoated

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Précision de Surface de λ/8
  • Excellente Stabilité Thermique
  • Différents Traitements Disponibles

Les Miroirs Paraboliques de Précision TECHSPEC® sont disponibles pour des tailles allant de 3" (76,2 mm) à 16,25" (412,8 mm) et sont adaptés à une large gamme d’applications. Ces miroirs paraboliques sont proposés avec des traitements en aluminium protégé, en aluminium étendu ou en or protégé. Des substrats non traités sont également disponibles