Produit ajouté au panier

Entrainement Micrométrique, Course de 1", Graduation de 0,001", S-Face

Drive Mechanisms

×
Stock #33-733 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,00
Qté 1+
€110,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Fabricant:
Mitutoyo

Propriétés physiques et mécaniques

Course (pouces):
1
Graduations (pouces):
0.001
Diamètre des Tiges (mm):
10
Tige/Axe:
Plain/Spherical
Stem Length (mm):
15
Spindle Diameter (mm):
6.35
Min. Spindle Length (mm):
27
Max. Diameter (mm):
18
Overall Length (mm):
95.5

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
English Micrometer

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

Ces mécanismes ajoutent une polyvalence à notre sélection de platines à roulement à billes. Quatre options sont disponibles: micromètre (Impérial ou Métrique), vis fine, numérique, et différentiel.

Veuillez s'il vous plaît vérifier les descriptions de chaque produit pour visionner la compatibilité des platines avec chacun des mécanismes.