Produit ajouté au panier

Mire Étoilée de Siemens, 4" x 4", 120 Secteurs, Papier Photo

Photo Paper Star Target

×
Stock #46-246 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€130,00
Qté 1-4
€130,00
Qté 5+
€123,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Emulsion Coated
NIST Certification:
No

Propriétés physiques et mécaniques

Largeur de Ligne (mm):
0.033 - 0.818
Nombre de Secteurs:
120.00
Diamètre Motif (mm):
62.5
Dimensions (pouces):
4 x 4 ±0.004
Épaisseur (mm):
0.20 ±nominal

Propriétés optiques

Fréqunce (lp/mm):
0.6112 - 15.28
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper
Densité Optique OD:
>1.6
Angle de Bord:
Unresolved Core Diameter (mm):
2.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Idéales pour la détection d’erreurs de focalisation et d’astigmatisme
  • Gamme de fréquence au centre de l'étoile (lp/mm) 7,14 - 229,2
  • Disponibles en papier photo blanc ou en chrome sur verre

Les Mires Étoilées sont idéales pour identifier les erreurs de focalisation, astigmatisme, et autres aberrations existantes dans un système d’imagerie. Nous offrons plusieurs types de mires. Nos mires de diamètre 60 mm (#58-832 et #58-833) se composent d’un coeur non résolu de 100 μm, et sont idéales pour des systèmes d’imagerie à haute résolution ou à fort grossissement. Les deux mires sont en chrome sur verre. Les Mires Étoilées 4" x 4", disponibles en chrome sur verre (#46-247) ou papier photo (#46-246), se composent d’un coeur non résolu de 2,7 mm, et sont conçues pour des fréquences spatiales moyennes à faibles utilisées en macro systèmes d’imagerie. Ces mires ont une gamme de fréquences au centre de la cible (lp/mm) de 7,14-229,2.