Produit ajouté au panier

Flacon d'Application d'Adhésif Optique Norland, NOA 1665, 1 once

See More by Norland

1 oz. Application Bottle of NOA (NOA 60 shown as an example)

1 oz. Application Bottle of NOA (NOA 60 shown as an example) 1 oz. Application Bottle of NOA
×
Stock #12-863 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€118,00
Qté 1-4
€118,00
Qté 5+
€112,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Taille (oz):
1
Numéro Norland:
1665
Longévité:
4 months
Type:
Bottle
Applications Typiques:
High refractive index adhesive for bonding glass, plastics and metal.

Propriétés optiques

Indice de Réfraction (nd):
1.665 @ 589nm
Absorption Range (nm):
315 - 450

Propriétés des matériaux

Adhésion au Verre:
Excellent
Adhésion au Métal:
Good
Adhésion au Plastique:
Excellent
Viscosité (cps):
800 - 1000
Bonding Type:
Glass to Glass
Energy for Full Cure (J/cm2):
6

Environnement & durabilité

Durabilité:
Flexible

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

Les Adhésifs Optiques Norland sont des adhésifs optiques clairs, sans solvants, conçus pour durcir en quelques minutes seulement lorsqu’ils sont exposés à la lumière ultraviolette. Ces adhésifs sont utilisés dans les applications d’alignement de précision ou de positionnement qui nécessitent une liaison solide et résistante. Les Adhésifs Optiques Norland permettent une variété de types de collage, notamment verre sur verre, verre sur verre/métal, et plastique sur plastique/verre. Pour utiliser ces adhésifs, il faut les appliquer sur la surface optique, ajuster les composants et les fixer à l’aide d’unesource de lumière UV. Comme l'adhésif ne durcit pas avant d'être exposé à la lumière UV, il est possible de prendre le temps, pendant le processus de positionnement, de parfaire l'alignement du produit. 

Informations Techniques

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de 6 Flacons à 1 once d’Adhésif Optiques Norland. (NOA 60-81) #36-429 €218,00   Demande de Devis