Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Sphérique, 1" de Dia., Dist. Focale 2", 400-750 nm

×
Stock #72-981 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€150,00
Qté 1+
€150,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Spherical Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0/-0.3
Surface Arrière:
Ground
Diamètre (pouces):
1.0
Tolérance Diamètre (pouces):
+0/-0.01
Épaisseur au Bord ET (pouces):
0.25
Épaisseur au Bord ET (mm):
6.35
Tolérance Épaisseur au Bord (%):
+0.0/-15

Propriétés optiques

Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Dielectric Mirror (400-750nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 750
Distance Focale EFL (mm):
50.80
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
BOROFLOAT®
Ouverture (f/#):
f/2
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0°)
Distance Focale EFL (pouces):
2.00
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Précision de Surface:
λ/4
Qualité de Surface:
60-40
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéales pour les applications de focalisation multispectrale
  • Réflectivité moyenne >99% sur de larges longueurs d'onde UV, visible et NIR
  • Différentes tailles disponibles

Les Miroirs Sphériques Diélectriques à Large Bande TECHSPEC® sont idéaux pour collecter la lumière dans les applications d'imagerie multispectrale. Ces miroirs optiques se caractérisent par une réflexion supérieure à 99%, nettement meilleure que celle des miroirs à traitement métallique, et augmentent les performances du système en minimisant les pertes d'énergie. Un substrat BOROFLOAT® offre une bonne combinaison de performance et de valeur. Les Miroirs Sphériques Diélectriques à Large Bande TECHSPEC® sont disponibles dans des diamètres allant de 25,4 à 152,4 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Ces miroirs collectent et focalisent la lumière sans introduire d'aberration chromatique.