Produit ajouté au panier

Mire de Résolution Positive NBS 1963A 1-18, 101,6 x 101,6 mm

NBS 1963A Resolution Target

×
Stock #85-274 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€194,00
Qté 1-4
€194,00
Qté 5+
€185,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Positive
Remarque:
Pattern Location is Centered
NIST Certification:
No
Changes in Frequency Steps:
1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0

Propriétés physiques et mécaniques

Taille de Motif (mm):
42.9 x 40.9
Dimensions (mm):
101.6 x 101.6
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.100
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.100
Line Width Tolerance (μm):
±2.7 - 1.3

Propriétés optiques

Traitement:
Vacuum deposited durable chromium pattern
Fréqunce (lp/mm):
1-18
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Densité Optique OD:
≥3.0
Qualité de Surface:
60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Motifs négatifs ou positifs disponibles
  • S’accordent avec le standard NBS 1010A
  • Gamme de fréquences de 1-512 cycles/mm

Les Mires de Résolution NBS 1963A utilisent le modèle de résolution 1963A du National Bureau of Standards américain. Ces mires sont idéales pour les tests optiques de précision. Les mires ont une gamme de fréquences allant de 1 à 512 cycles/mm. Les Mires de Résolution NBS 1963A sont disponibles en motif positif (motif noir, champ clair) ou en motif négatif (motif clair, champ noir). Chaque mire est encadrée.