Produit ajouté au panier

Diode Laser Faisceau Circulaire VIS Coherent® VHK™ 0222-152-01 | 0,95 mW 670 nm

See More by Coherent®

Coherent® VHK™ Circular Beam Visible Laser Diode

×
Stock #54-019 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€520,00
Qté 1+
€520,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
II

Propriétés physiques et mécaniques

Précision de Pointage (mrad):
<4
Diamètre (pouces):
0.580
Longueur (pouces):
1.32

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
670.00
Diamètre du Faisceau (mm):
1.1 @ module face
Divergence de Faisceau (mrad):
0.70
Couleur:
Red

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
0.95
Courant (mA):
60/90 (Typical/Maximum)

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
Alimentation:
5-10V DC
Fils / Connexions Électriques:
red (+), black (-), case (+)
Type de Sortie:
Free Space
Tension d'Entrée (V):
5-10 DC

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +40
Température de Stockage (°C):
-40 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Diodes laser robustes et de haute qualité avec un petit facteur de forme
  • Visibilité élevée aux longueurs d’ondes de 635 nm et 670nm
  • Conception électronique sophistiquée pour des propriétés de faisceau cohérentes

Les Modules Diode Laser à Émission Visible de Coherent® sont dotés d'un facteur de forme compact pour aider les utilisateurs à réaliser des conceptions peu encombrantes dans les systèmes qui nécessitent une source de lumière collimatée. La conception simple de ces diodes laser permet une intégration rapide et efficace dans une large gamme de systèmes optiques. Une conception électronique sophistiquée aide à produire une puissance et des faisceaux laser constants. Les Modules Diode Laser à Émission Visible de Coherent® avec la technologie d'assemblage optique avancée AlignLock™ fournissent un alignement remarquable de pointage de faisceau <4,3 mrad, faisant de ces diodes laser un excellent choix pour des applications de précision. Ces diodes laser compactes et robustes sont généralement utilisées dans la vision industrielle, les équipements médicaux et de nombreuses autres applications industrielles.

Remarque : L’Alimentation Électrique, vendue séparément, est nécessaire pour le fonctionnement.

Informations Techniques

VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Modules
VLM™ High Quality Laser Diode Modules