Produit ajouté au panier

Convertisseur 0,75X pour Objectif Partiellement Télécentrique 55 mm FL

#52-273

×
Stock #52-273 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€235,00
Qté 1+
€235,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Propriétés optiques

Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteur de 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels, taille de pixel de 7 µm
  • Fonctionne à la fois comme un objectif macro et télécentrique
  • Mouvement de l'objet de ±12,5 mm avant l'apparition d'une erreur d'échelle d'image de 1%

Les Objectifs d'Imagerie Partiellement Télécentriques, Focale 55 mm permettent un mouvement de l'objet de ±12,5 mm (à un grossissement de 0,5X) avant qu'une erreur de 1% ne se produise dans l'échelle de l'image, alors que les objectifs conventionnels permettent généralement un mouvement de ±1,7 mm dans les mêmes conditions. Les objectifs télécentriques permettent d'obtenir un grossissement constant sur toute une gamme de distances de travail, ce qui élimine pratiquement toute erreur d'angle de vue. La fenêtre de protection de l'objectif (à l'extrémité de la monture C) doit être retirée pour l'utilisation d'adaptateurs. Les Objectifs d'Imagerie Partiellement Télécentriques, Focale de 55 mm sont idéaux pour les applications de vision industrielle nécessitant une mesure précise d'objets tridimensionnels avec de légères variations de hauteur. En éliminant la distorsion de perspective et l'erreur de grossissement inhérentes aux objectifs conventionnels, ils produisent des images dimensionnellement précises qui sont facilement interprétées par les logiciels. 

Ces objectifs sont parfaitement adaptés aux applications en vision industrielle exigeant une mesure précise d'objets tridimensionnels dont la taille varie légèrement. En éliminant les distorsions de perspective et les erreurs de grossissement propres aux objectifs conventionnels, ces objectifs forment des images de taille précise facilement interprétables par ordinateur.

Pour monter ces objectifs, nos statifs et adaptateurs de monture sont recommandés comme plateformes de travail. Les Guides de Lumière Annulaires ne peuvent être montés directement sur cet objectif en raison du réglage de la mise au point avant. .

Informations Techniques

 
  Telecentric Specifications Non-Telecentric Specifications
Lens with 2X Converter Lens with 2X Converter Lens with 0.75X Converter
Primary Magnification PMAG 1.0X - 0.4X (full range) 1.0X - 0X 0.375X - 0X
Field of View 6.4 - 16.0mm 6.4mm - 3.3° 17.0 - 8.9°
Working Distance 5.25" - 11.25" 5.25" - ∞ 5" - ∞

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Convertisseur 0,75X pour Objectif Partiellement Télécentrique 55 mm FL #52-273 €235,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Convertisseur 2X pour Objectif Partiellement Télécentrique 55 mm FL #52-272 €235,00   Demande de Devis