Produit ajouté au panier

Platine à Roulement à Billes sans Trous de Passage, Entraînement à Vis Fine, Déplacement de 0,75"

2.62” Center drive stage and its X-Y configuration

2.62” Center drive stage and its X-Y configuration

×
Stock #37-978 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€590,00
Qté 1+
€590,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Remarque:
Solid Top

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Position de la Vis:
Center Drive
Taille de Plateau (mm):
66.5 x 66.5
Course (pouces):
0.75
Construction:
Aluminium Stage
Graduations (pouces):
0.001
Hauteur (pouces):
1.00
Hauteur (mm):
25.4
Capacité de Charge, Normale (lbs):
62
Taille de Plateau (pouces):
2.62 x 2.62
Précision (pouces):
0.00008/inch of travel
Poids (lbs):
0.72
Thrust Capacity, Ta (lbs):
10
Thrust Capacity, Tb (lbs):
2

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Fine Screw (64 Pitch)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Adapter Plates and Z-Axis Brackets are available for ball bearing stages and slides.
  • Conception de roulements à billes à précontrainte pour un ajustement linéaire à faible friction
  • Versions à dessus avec ou sans trous de passage disponibles 
  • Entraînement micrométrique anglais ou métrique et entraînement à vis fine disponibles
  • Empilables pour mouvement sur 2 ou 3 axes.

Les Platines de Translation Impériales à Roulement à Billes avec un motif de trous anglais sur les platines supérieure et inférieure ont une conception de roulement à billes à précontrainte qui offre une précision en ligne droite de 0,00008 pouces par pouce de déplacement. Ces platines sont disponibles dans une variété de tailles avec de multiples options d'orientation, de distance de déplacement et de mécanisme d'entraînement, ainsi que des platines supérieures avec ou sans trou de passage. Les modèles micrométriques anglais et métriques offrent des graduations de 0,001 pouce ou 0,01 mm pour les applications qui nécessitent une lecture de position, tandis que les modèles à vis fine (64 pas) offrent un positionnement à résolution fine. Les Platines de Translation Impériales à Roulement à Billes sont conçues pour avoir un faible frottement, ce qui permet un mouvement linéaire régulier sans contre-coup ou jeu latéral. Toutes les platines comprennent des vis permettant de créer une platine X-Y et un verrouillage de position.

Remarque : Des Platines Adaptatrices et Équerres à Axe Z sont disponibles pour les applications de montage sur table optique et la configuration X-Y-Z. Les équerres comprennent des vis pour l'assemblage des platines X-Y-Z à partir de plusieurs platines.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine Adaptatrice pour Platines de 1,25", Molette Latérale #57-248 €118,00   Demande de Devis