Produit ajouté au panier

Filtre Absorbant ND Traité VIS 0°; OD 0,7; 12,5 mm de dia.

See More by Hoya

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
Stock #13-085 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Qté 1-10
€55,00
Qté 11+
€48,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter
Stock No. of Uncoated Filter:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50
Épaisseur (mm):
3.10
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.5
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Parallelism (mm):
<0.02

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
0.7 ±0.05 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
0.63 @ 550nm
Numéro de Verre/Filtre:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Indice de Réfraction (nd):
1.51
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
20.0 (average) @ 400 - 700nm
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675

Propriétés des matériaux

Température de Transformation (°C):
535

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Densités optiques de 0,1 à 4,0
  • Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
  • Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre

Les Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) sont composés de substrats de verre coloré HOYA qui sont revêtus d'un traitement AR sur les deux surfaces pour réduire les rétro-réflexions dans les spectres visible ou infrarouge proche (NIR). Les traitements AR à large bande VIS 0°, NIR I et NIR II couvrent les plages spectrales de 425-675 nm, 600-1050 nm et 750-1550 nm. Ces filtres à densité neutre atténuent la lumière par absorption et peuvent être empilés pour obtenir des densités optiques personnalisées afin de répondre aux exigences de l'application. Les Filtres HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) sont idéaux pour les applications d'imagerie et de détection afin de réduire la lumière parasite, ainsi que pour les applications générales d'empilage de filtres pour contrôler l'intensité. Les diamètres métriques standard de 12,5, 25 et 50 mm sont compatibles avec nos Montures Optiques Circulaires TECHSPEC® de Monture C, S et T pour les applications de table.

Informations Techniques

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture Étroite ID05, M4 Fixed #13-789 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID05, 8/32 Fixed #13-790 €18,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique E-Series 12,5/12,7 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 €39,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-416 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-418 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-850 €86,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-853 €96,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture cinématique compacte, diamètre 12,5/12,7 mm, 2 vis Adjustable - Tip-Tilt #34-720 €98,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture cinématique compacte, diamètre 12,5/12,7 mm, 3 vis Adjustable - Tip-Tilt #34-721 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 12,5/12,7 mm de Dia., 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-814 Nouveau €150,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 12,5/12,7 mm de Dia., 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-817 Nouveau €170,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 12,5 / 12,7 mm de DI Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00