Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Plan λ/10 ZERODUR®, Traité Argent Protégé, 0,5" de Dia.

×
Stock #43-327-577 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€121,00
Qté 1-10
€121,00
Qté 11+
€109,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Flatness is specified as Peak to Valley
Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Surface Arrière:
Commercial Polish
Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.5
Ouverture Utile CA (mm):
11.43
Épaisseur (mm):
3.20 ±0.8
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.8

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
60-40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.45 - 10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Substrats en silice Fondue et ZERODUR®
  • Planéité de surface de λ/10 et λ/20
  • Vaste choix de traitements

Les Miroirs Optiques Plans de Précision TECHSPEC® sont un excellent choix pour une multitude d’applications, notamment l’interférométrie, les systèmes d'imagerie, les applications laser, le pliage de trajet optique et l’auto-collimation. Ces miroirs sont disponibles en plusieurs options de traitements et substrats, accompagnés d’options de planéité de surface de λ/10 et λ/20. La première option de substrat, le ZERODUR®, un céramique de verre teinté jaune, présente un coefficient d’expansion thermique extrêmement faible. Les Miroirs Optiques Plans de Précision TECHSPEC® sont un choix idéal pour les applications à températures extrèmes en tutilisant le substrat ZERODUR®. La seconde option, la silice fondue, est optiquement claire et présente une excellente résistance à l’abrasion ainsi qu'une longue durabilité, ce qui en fait un bon choix pour les applications en environnements difficiles.

Des Plans Étalons Optiques de Précision λ/10 et λ/20 TECHSPEC® sont disponibles pour les applications de tests et de mesures.

Remarque : les spécifications de planéité de la surface sont mesurées avant le traitement de surface.

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture de Miroir Étroite, 0,5" de dia, M4 Fixed #13-598 €17,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Miroir Étroite, 0,5" de dia, 8/32 Fixed #13-599 €17,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID05, M4 Fixed #13-789 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID05, 8/32 Fixed #13-790 €18,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
12,7mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-556 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique E-Series 12,5/12,7 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 €39,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-416 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-418 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-850 €86,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-853 €96,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture cinématique compacte, diamètre 12,5/12,7 mm, 2 vis Adjustable - Tip-Tilt #34-720 €98,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture cinématique compacte, diamètre 12,5/12,7 mm, 3 vis Adjustable - Tip-Tilt #34-721 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 12,5/12,7 mm de Dia., 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-814 Nouveau €150,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 12,5/12,7 mm de Dia., 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-817 Nouveau €170,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 12,5 / 12,7 mm de DI Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00