Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique en Verre Moulé HOYA, NA de 0,50, 4,5 mm FL

See More by Hoya

HOYA Molded Glass Aspheric Lenses

×
Stock #13-588 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€104,00
Qté 1-10
€104,00
Qté 11+
€82,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens
Numéro de Modèle:
AH10_Z

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
6.38 +0.00/-0.02
Ouverture Utile CA (mm):
5.35
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.80
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
4.50 @ 780nm
Ouverture Numérique NA:
0.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
M-LAF81
Longueur d'onde de conception asphérique:
830
Traitement:
BBAR (805 - 855nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <1.5% @ 805 - 855nm (theoretical per surface)
f/#:
0.71
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
805 - 855
Distance de Travail (mm):
2.16
Conjugate Distance:
0
Front d'onde transmis, RMS à 632,8 nm:
0.052λ

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Fabriquées par moulage en verre de précision
  • Taille compacte pour l'intégration dans des systèmes optiques
  • De nombreux substrats en verre disponibles

Les Lentilles Asphériques en Verre Moulé HOYA sont utilisées dans les applications qui nécessitent des lentilles de petite taille et à haute transmission qui corrigent l'aberration sphérique. Ces lentilles asphériques sont fabriquées par un procédé de moulage breveté qui produit des surfaces asphériques de précision afin de minimiser l'erreur de front d'onde. Leurs petits diamètres et épaisseurs permettent à ces lentilles asphériques moulées d'être intégrées dans des systèmes de mesure, des instruments biomédicaux ou d'autres outils optiques. Les Lentilles Asphériques en Verre Moulé HOYA sont disponibles en plusieurs types de verre qui offrent des indices de réfraction plus élevés et une dispersion plus faible que les autres lentilles asphériques en verre moulé.