Produit ajouté au panier

Photodiode InGaAs, Boîtier TO-46, 0,4 mm de dia.

InGaAs Photodiodes (FC Receptacle , TO-5, TO-46)

×
Stock #17-073 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€104,00
Qté 1-4
€104,00
Qté 5+
€88,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Optique:
Ball Lens
Type:
InGaAs Photodiode
Temps de Montée/Descente @ VR=5V (ns):
3.0
Package:
TO-46

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Zone Active (mm):
0.4

Propriétés optiques

Réponse Spectrale (nm):
900 - 1700

Electrical

Réponse @ 1310nm (A/W):
0.8 minimum / 0.9 typical
Réponse @ 1550nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Capacitance @ VR=5V (pF):
14 typical
Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz1/2):
7.69 x 10-15
Courant Max. Avancé (mA):
8
Courant Max. Inversé (mA):
2
Tension Max. Inversée (V):
15
Courant d'Obscurité @ VR=5V (nA):
0.4 typical / 5 maximum

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Photodiodes InGaAs présentent une excellente response de 900 nm à 1700 nm avec des zones actives allant de 0,07 mm à 3,0 mm. Les photodiodes dont la surface active est inférieure à 1 mm offrent une faible capacitance, un faible courant d'obscurité et une grande responsivité de 1100 nm à 1620 nm, pour les applications de télécommunication et de transmission de données à grande vitesse. Les photodiodes ayant une surface active de 1 mm et plus offrent de grandes surfaces actives, un faible bruit et une résistance shunt élevée, ce qui permet d'obtenir une grande sensibilité pour les signaux faibles. Les Photodiodes InGaAs sont isolées dans des boîtiers TO-46, TO-18 ou TO-5 avec une lentille bille ou une fenêtre double face à traitement AR, en fonction de l'emballage. Ces photodiodes sont idéales pour une multitude d'applications de recherche et OEM, y compris l'alignement laser IR, les diagnostics médicaux et l'analyse chimique.

Informations Techniques

Ressources Techniques

Filter

How do I use your silicon detectors?

Amplificateurs

Tension de claquage (BDV)

Capacitance

Courant d’obscurité

Détectivité

Temps de descente

Puissance équivalente de bruit (NEP)

Photodiode

Photosensibilité

Effet photovoltaïque

Efficacité quantique

Responsivité

Bruit RMS

Résistance shunt

Détecteur au silicium

Réponse spectrale

I am trying to get a sample read out from a laser diode on an oscilloscope. I get a good pulse signal if I shine my keychain flashlight on the detector, but a very noisy signal from the diode itself. What could be causing the noise in this system?

Angle d’acceptance

Principes Basiques de Détecteurs au Silicium

Silicon Detectors are used to transform light energy into an electrical current. Find out more about the different operation modes and terms at Edmund Optics.

View Now

Longueur d'onde de coupure cut-off

Longueur d'onde de coupure cut-on

Gamme dynamique

Rapport signal/bruit (SNR)

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer