Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique en Verre Moulé RPO IR, NA de 0,42, 6,5 mm FL

×
Stock #73-679 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Qté 1+
€125,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
7.20 ±0.025
Ouverture Utile CA (mm):
3.33
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.47
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
6.50
Ouverture Numérique NA:
0.42
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
IG6
Traitement:
BBAR (800-1200)
Spécification du Traitement:
Ravg <1% @ 800 - 1200, 0 - 30° AOI
Qualité de Surface:
80-60
f/#:
0.9
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
800 - 1200
Distance de Travail (mm):
4.72

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Lentilles de Précision en Verre Moulé pour le spectre infrarouge
  • Idéales pour la production à haut volume
  • Construites avec des substrats en verre infrarouge IG6

Les Lentilles Asphériques en Verre Moulé pour l’Infrarouge de Rochester Precision Optics (RPO) offrent de nombreuses avantages clés, notamment une grande précision, une transmission >99% et des performances améliorées grâce à la réduction des aberrations optiques, ce qui permet de réduire la taille des points et d'obtenir des images plus nettes. Des processus de moulage rentables permettent une intégration OEM en grande quantité tout en conservant des spécifications cohérentes. Les Lentilles Asphériques en Verre Moulé pour l’Infrarouge de Rochester Precision Optics (RPO) sont disponibles avec des distances focales de 4,00 et 6,50 mm et sont dotées d'un traitement AR pour une transmission de >99% entre 800 et 1200 nm. Leur légèreté, leur petit diamètre et leur épaisseur réduite permettent d'intégrer ces lentilles asphériques moulées dans des caméras, des systèmes aérospatiaux, des systèmes de mesure, des instruments biomédicaux et des outils optiques portatifs.

Produits connexes

Ressources Techniques

Filter

Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

View Now

Infrarouge à ondes courtes (SWIR)

Advantages of Using Meniscus Lenses in Infrared Applications

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

View Now

Le bon matériau pour les applications infrarouges (IR)

Vous utilisez une application infrarouge ? Découvrez l'importance de choisir le bon matériau et les différences entre eux chez Edmund Optics.

View Now

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Spectre infrarouge (IR)

Silice Fondue indice UV ou IR

La silice fondue est souvent le matériau préféré en imagerie de précision en raison de ses performances optiques constantes et reproductibles.

View Now

Qu'est-ce que le SWIR ?

En savoir plus sur l'Infrarouge Court chez Edmund Optics !

View Now

L'imagerie hyperspectrale et multispectrale

Découvrez les principes de l'imagerie hyperspectrale et multispectrale chez Edmund Optics !

View Now

Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

View Now

Vous proposez de nombreux substrats pour les applications UV et IR. Comment savoir ce qui me convient le mieux ?

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer