Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,37X Objectif Télécentrique à Lentille Liquide MercuryTL™

0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-190

0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-190
×
Stock #36-190 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.130,00
Qté 1+
€2.130,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#56-870 Sold Separately
Remarque:
MercuryTL™
Type:
Telecentric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
157.30
Poids (g):
238

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
17.3mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
13mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
19.5mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.057
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.4
Grossissement Primaire PMAG:
0.37X
Distance de Travail (mm):
84 - 101
Ouverture (f/#):
f/10
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
19.5 x 14.6
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.8"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43 x 0.75 (Female)
Dia. de Monture (mm):
45
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Lentille Liquide Intégrée pour un Autofocus Rapide
  • Combine la Performance d’Imagerie d’un Objectif Télécentrique avec la Flexibilité d’une Lentille Liquide
  • Télécentricité Conservée sur toute une Plage de Distance de Travail

Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ associent les capacités d’un objectif télécentrique à la flexibilité d’une lentille liquide. Ces objectifs combinent la caractéristique unique des objectifs télécentriques éliminant l’erreur de parallaxe (ou de perspective) à une lentille liquide, permettant ainsi de contrôler électroniquement la focalisation. Cette combinaison permet un réglage rapide de la distance de travail tout en conservant la télécentricité, la distorsion et la performance de l’image sur toute la gamme de distances de travail. Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ sont parfaits pour les applications d’évaluation, de mesure et de positionnement, pour lesquelles un ajustement rapide de la profondeur du champ est requis.

Remarque : Les câbles Hirose et le Pilote de Lentille Liquide sont vendus séparément.

Informations Techniques

#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Distortion Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Distortion Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 92mm Working Distance, f10

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Équerre de Montage, 1,75" Ligne Centrale, 30 mm ID #56-870 €165,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Pilote de Lentilles Électrique Industriel Optotune 4i | EL-E-4I #88-940 €445,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Hirose 6 Voies Femelle à Mâle, Longueur de 3 m #33-468 €132,00   Demande de Devis
  • En Stock