Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,28X, 28,7mm Monture F, Objectif Télécentrique PlatinumTL™

0.28X Magnification

×
Stock #62-922 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.560,00
Qté 1+
€5.560,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#63-440 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
167.60
Diamètre Max. (mm):
138.6
Poids (g):
736
Distance de Flange (mm):
46.5

Propriétés optiques

Champ de Vision, 28,7mm Capteur:
102.5mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
22.9mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
31.8mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
45.7mm
Cercle Image Max. (mm):
28.70
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.023
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
61.8mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
50.7mm
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (7)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.035
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.012
Grossissement Primaire PMAG:
0.28X
Distance de Travail (mm):
182.00
Ouverture (f/#):
f/6 - f/22
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Profondeur de Champ (mm):
±6.9 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C:
80.0mm
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
80.0 x 60.0
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
APS-C

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M132 x 0.75 (Female)
Monture:
F-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif bi-télécentrique de mesure haute résolution f/6
  • Capteurs jusqu’à 35 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif télécentrique APS-C de monture C, de monture T ou de monture F
  • Design télécentrique double face

Les Objectifs Télécentriques PlatinumTL™ TECHSPEC® sont conçus pour les applications d'inspection, de mesure et de jaugage des semi-conducteurs et de l'électronique.  Les conceptions de précision se caractérisent par une télécentricité élevée (<0,1°), une faible distorsion (<0,1%) et un débit lumineux élevé avec une ouverture réglable qui atteint f/6 à pleine ouverture.  Capables d'exploiter les capteurs grand format de 28,7 mm de diagonale, ces objectifs sont compatibles avec le capteur APS-C Sony IMX342 et d'autres capteurs de format similaire tels que le Sony IMX530. Les Objectifs Télécentriques PlatinumTL TECHSPEC® produisent des niveaux de contraste inégalés, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image maximale avec le plus haut degré de précision de mesure. Ces objectifs conviennent aux environnements à fortes vibrations et sont dotés d'une vis d'arrêt encastrée amovible pour fixer l'iris en place.

Informations techniques

#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 182mm Working Distance, f6
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 182mm Working Distance, f6
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 182mm Working Distance, f6
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 182mm Working Distance, f6
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 182mm Working Distance, f10
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 182mm Working Distance, f10
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 182mm Working Distance, f10
#62-922, 0.28X, 28.7mm F-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 182mm Working Distance, f10
 
Description Stock No. Flange Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-933 17.5mm 230.8mm 60.5mm 33.5mm
0.5X C-Mount #62-932 17.5mm 174.9mm 50mm 33.5mm
1.7X C-Mount #63-232 17.5mm 189.5mm 60mm 46mm
0.28X F-Mount #62-922 46.5mm 167.6mm 138.6mm 55mm
M42 x 1.0 #62-923 6.56mm 208.5mm 138.6mm 50mm
M42 x 1.0 #62-924 19.53mm 195.5mm 138.6mm 50mm
0.5X F-Mount #62-912 46.5mm 143mm 90mm 55mm
M42 x 1.0 #62-913 6.56mm 184mm 90mm 50mm
M42 x 1.0 #62-914 19.53mm 171.1mm 90mm 50mm
0.9X F-Mount #62-902 46.5mm 170.8mm 65mm 55mm
M42 x 1.0 #62-903 6.56mm 210.7mm 65mm 53mm
M42 x 1.0 #62-904 19.53mm 197.8mm 65mm 53mm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Collier de Montage, Diamètre Interne de 138,6 mm #63-440 €383,00   Demande de Devis