Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,25X, Objectif Télécentrique SilverTL™

0.25X Magnification

0.25X Magnification
×
Stock #56-676 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.125,00
Qté 1+
€1.125,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#56-870 Sold Separately
Remarque:
SilverTL™
Type:
Telecentric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
158.00
Diamètre Max. (mm):
48.00
Poids (g):
266
Construction:
Anodized Aluminum

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
25.6mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
19.2mm
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.021
Tolérance Distance de Travail (mm):
±3
Résolution, Espace Image MTF @ f/10:
>40% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes):
8 (5)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.035
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.040
Grossissement Primaire PMAG:
0.25X
Distance de Travail (mm):
160.00
Ouverture (f/#):
f/6 - f/22
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Profondeur de Champ (mm):
±8.2 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
28.8 x 21.6
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M46 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Objectif bi-télécentrique haute résolution, avec f/6 et éclairage en ligne
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs de 2/3"
  • Grossissements de 0,16X à 4X

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® SilverTL™ sont idéaux pour les applications de production de vision industrielle en ligne et hors ligne nécessitant des mesures précises. Ces objectifs combinent des optiques de haute qualité avec une conception mécanique, une mise au point simplifiée et un diaphragme réglable par une vis de blocage. Ces objectifs ont conçus pour les applications de métrologie et de jaugeage. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® SilverTL™ offrent également des options d’éclairage pour une polyvalence maximale. Chaque objectif dispose également d’un filetage frontal standard destiné aux filtres de couleur, aux polariseurs, aux fenêtres de protection et aux adaptateurs d’illumination pour les lumières LED ou les anneaux de fibre optique.

Remarque : Il existe des supports de montage correspondant à une surface de montage de 30 mm de diamètre.

Informations Techniques

#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 160mm Working Distance, f6
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 160mm Working Distance, f6
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 160mm Working Distance, f6
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 160mm Working Distance, f6
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 160mm Working Distance, f10
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 160mm Working Distance, f10
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 160mm Working Distance, f10
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 160mm Working Distance, f10
 
Stock Number Primary Mag. Max. Diameter A Mounting Diameter B Length C Mounting Length D Mounting Offset E Filter Thread F
#56-675 0.16X 65mm 30mm 191mm 50mm 43mm M62 x 0.75
#63-073 0.20X 60mm 30mm 188mm 42mm 45mm M58 x 0.75
#56-676 0.25X 48mm 30mm 158mm 49mm 44mm M46 x 0.75
#58-428 0.30X 46mm 30mm 158mm 60mm 43mm M43 x 0.75
#56-677 0.40X 45mm 30mm 159mm 67mm 33mm M43 x 0.75
#63-074 0.50X 40mm 30mm 153mm 42mm 68mm M37 x 0.75
#88-344 (In-Line) 156.2mm 45.1mm 73.4mm
#56-678 0.60X 42mm 30mm 156mm 57mm 46mm M40.5 x 0.5
#67-731 0.75X 36mm 30mm 151.2mm 34mm* 82.2mm M30.5 x 0.5
#88-346 (In-Line) 155.2mm 46.2mm 16.9mm
#58-430 1.0X 40mm 30mm 114mm 32mm* 17mm M37 x 0.75
#58-431 2.0X 45mm 30mm 141mm 45mm 17mm M43 x 0.75
#88-348 (In-Line) 144.6mm 42.2mm 18.8mm
#58-432 4.0X 61mm 30mm 249mm 99mm 17mm M58 x 0.75

*Mounting clamp fits over iris

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Équerre de Montage, 1,75" Ligne Centrale, 30 mm ID #56-870 €165,00   Demande de Devis