Produit ajouté au panier

0,19X, Objectif Télécentrique à Haute Résolution, Illumination In-Line

×
Stock #65-026 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.325,00
Qté 1+
€4.325,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Magnification Tolerance %: ±3
Type:
Telecentric Lens
Style:
In-Line Illumination
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles:
1/4" (0.312")

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
46.9mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.017
Pouvoir de Résolution, Espace Image (μm):
4.00
Tolérance Distance de Travail (mm):
±3.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.19X
Distance de Travail (mm):
110.00
Ouverture (f/#):
f/6
Distorsion (%):
≤0.02
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Conçus pour une Imagerie à Haute Résolution
  • Port d’Illumination In-Line (Ferrule de 0.312”)
  • Capteur Max 2/3”

Cette famille d’objectifs télécentriques à haute résolution fut conçue pour permettre une illumination in-line, les rendant idéaux pour des applications nécessitant une intense et directe illumination. Le port coaxial accepte des fibres ¼” avec un diamètre de ferrule de 0.312”, qui se connectent sur notre large sélection de guides lumineux et illuminateurs.

Les objectifs se composent d’un filetage standard Monture C se connectant à la majorité des caméras 2/3” utilisées en vision industrielle. Conçus pour avoir ≤0.05% de distorsion, ces objectifs sont idéaux pour des applications exigeantes.