Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354560 | 6,33 mm de dia., NA de 0,18, BBAR (600-1050 nm)

See More by Lightpath®

Precision Molded Aspheric Lenses

×
Stock #46-372 En Stock
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€83,00
Qté 1-10
€83,00
Qté 11+
€73,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
354560
Type:
Aspheric Lens
Applications Typiques:
Collimate or Focus Laser Light

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
6.33 ±0.015
Ouverture Utile CA (mm):
5.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.280
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.77 ±0.05
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
13.86 @ 650nm
Ouverture Numérique NA:
0.18
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Longueur d'onde de conception asphérique:
650
Traitement:
BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
2.78
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Distance de Travail (mm):
12.11
Conjugate Distance:
Infinite
Erreur du Front d'Onde Transmis (λ, RMS):
< 0.07

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
≤200

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Éliminent l'aberration sphérique
  • Plusieurs options de traitement disponibles
  • Nombreuses options de traitement disponibles

Les Lentilles Asphériques Moulées Geltech™ de LightPath® sont utilisées pour éliminer l'aberration sphérique et améliorer la précision de focalisation et de collimation dans une multitude d'applications laser.  Les Lentilles Asphériques Moulées Geltech™ de LightPath® à faible NA sont conçues pour maintenir la forme du faisceau, tandis que les lentilles à NA élevée recueillent toute la lumière disponible afin de conserver la puissance du faisceau sur de longues distances. lenses are designed to maintain beam shape, while high NA lenses gather all available light to maintain beam power over long distances. Ces lentilles sont idéales pour les applications comprenant notamment les systèmes de visée, les lecteurs de codes-barres, les diodes laser à couplage de fibres, le stockage de données optiques ou les lasers biomédicaux.