Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,179X, 35 mm M42 x 1,0, Objectif Télécentrique TitanTL®

TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens
×
Stock #34-028 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11.410,00
Qté 1+
€11.410,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#28-642 (Sold Separately)
Remarque:
TitanTL®
Type:
Telecentric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Diamètre du Filtre Arrière (mm):
50.8

Propriétés optiques

Cercle Image Max. (mm):
35.50
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0056
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (5)
Grossissement Primaire PMAG:
0.179X
Distance de Travail (mm):
351
Ouverture (f/#):
f/16
Traitement:
λ/4 MgF2
Profondeur de Champ (mm):
±26.6mm (20% @ 20 lp/mm, f/16)
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS- H:
163.1mm
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
163.1 x 112.8
Typical Distortion @ 520nm (%):
<0.2
Typical Telecentricity @ 520nm (°):
<0.036
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
APS-H

Filetage & montage

Monture:
M42 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Champs de Vision Larges Jusqu’à 242 mm
  • Formats de Capteurs : 1/1,8", 2/3", 1" et 4/3" et 35 mm
  • Télécentricité de < 0,1°

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL® sont conçus pour les systèmes de vision industrielle et les applications de métrologie demandant un large champ de vision. Ces objectifs sont dotés de formats de capteur maximaux larges et d’une monture de filtre à l’arrière des objectifs pour une intégration de filtres facile. Sur nos versions de champ de vision 118 mm, 182 mm et 242 mm, la bride de montage intégrée permet de fixer chaque objectif sans monture supplémentaire et fournit un plan de référence facile à localiser. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL® figurent des cales permettant un ajustement de l’emplacement du capteur caméra, un iris réglable et une monture de la lentille à trois vis pour un alignement rotationnel simple avec la caméra. Les applications typiques comprennent les inspections automobiles et électroniques, ainsi que les applications de mesure et de jaugeage.

Ces objectifs ont remporté le Prix Argent de l’Innovators Award 2017.

Remarque : Rapport de Contrôle détaillé inclus avec chaque objectif.

Informations Techniques

#34-028, 0.179X, 35mm M42 x 1.0 TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-028, 0.179X, 35mm M42 x 1.0 TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-028, 0.179X, 35mm M42 x 1.0 TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-028, 0.179X, 35mm M42 x 1.0 TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-028, 0.179X, 35mm M42 x 1.0 TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-028, 0.179X, 35mm M42 x 1.0 TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-028, 0.179X, 35mm M42 x 1.0 TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 351mm Working Distance, f16
#34-028, 0.179X, 35mm M42 x 1.0 TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 351mm Working Distance, f16
#34-028, 0.179X, 35mm M42 x 1.0 TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 351mm Working Distance, f16
#34-028, 0.179X, 35mm M42 x 1.0 TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 351mm Working Distance, f16

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Collier de Montage, Dia. du Cercle de Perçage de 180 mm #28-640 Nouveau €825,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Dia. du Cercle de Perçage de 240 mm #28-641 Nouveau €1.035,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Dia. du Cercle de Perçage de 280 mm #28-642 Nouveau €1.350,00   Demande de Devis