Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0bjectif Télécentrique SWIR SilverTL™ 0,16X

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses
×
Stock #26-624 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.160,00
Qté 1+
€1.160,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#56-871 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
191.00
Diamètre Max. (mm):
65.00
Poids (g):
416
Construction:
Anodized Aluminum

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
40mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
30mm
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.008
Tolérance Distance de Travail (mm):
±3
Résolution, Espace Image MTF @ f/10:
>40% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes):
8 (6)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
900 - 1700
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.030
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.015
Grossissement Primaire PMAG:
0.16X
Distance de Travail (mm):
177.00
Ouverture (f/#):
f/6 - f/22
Traitement:
900 - 1700nm BBAR
Profondeur de Champ (mm):
±19.74 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
40.0 x 30.0
Lens Wavelength Range:
SWIR

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M62 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectifs bi-télécentriques haute résolution f/6 avec options d’éclairage en ligne
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Permettent d’éliminer l’erreur de parallaxe dans les applications de mesure
  • Objectifs traités SWIR pour la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm

Les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC®  sont conçus avec des traitements AR à large bande optimisés pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm. Ces objectifs combinent des composants optiques de haute qualité avec une conception simplifiée sans mécanisme de mise au point et dispose d'un diaphragme réglable avec une vis de blocage. Pour une résolution et des performances optimales dans la gamme spectrale cible de l'application, il est recommandé d'utiliser des Filtres de Vision Industrielle SWIR et un Éclairage LED SWIR. Les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® sont dotés d'un filetage de filtre avant standard pour l'utilisation de filtres de couleur, de polariseurs, de fenêtres de protection et d'adaptateurs d'éclairage à LED ou les anneaux lumineux à fibre optique. Ces objectifs sont idéaux pour la mesure des semi-conducteurs et les applications de production de vision industrielle en ligne et hors ligne qui nécessitent des mesures précises.

Remarque : Des supports de montage sont disponibles pour s'adapter à la surface de montage de 30 mm de diamètre.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Équerre de Montage, 1,75" Ligne Centrale, 30 mm ID #56-870 €165,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Équerre de Montage, 2,25" Ligne Centrale, 30 mm ID #56-871 €165,00   Demande de Devis