Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ associent les capacités d’un objectif télécentrique à la flexibilité d’une lentille liquide. Ces objectifs combinent la caractéristique unique des objectifs télécentriques éliminant l’erreur de parallaxe (ou de perspective) à une lentille liquide, permettant ainsi de contrôler électroniquement la focalisation. Cette combinaison permet un réglage rapide de la distance de travail tout en conservant la télécentricité, la distorsion et la performance de l’image sur toute la gamme de distances de travail. Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ sont parfaits pour les applications d’évaluation, de mesure et de positionnement, pour lesquelles un ajustement rapide de la profondeur du champ est requis.
Remarque : Les câbles Hirose et le Pilote de Lentille Liquide sont vendus séparément.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Équerre de Montage, 2,25" Ligne Centrale, 30 mm ID | #56-871 | €165,00 Demande de Devis |
|
||
Pilote de Lentilles Électrique Industriel Optotune 4i | EL-E-4I | #88-940 | €445,00 Demande de Devis |
|
||
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length | #88-941 | €103,00 Demande de Devis |
|
||
Câble Hirose 6 Voies Femelle à Mâle, Longueur de 3 m | #33-468 | €132,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.