Produit ajouté au panier

Kits de Filtres à Densité Neutre Kodak Wratten, OD 0,1 à 4,0, 75 x 75 mm (13 filtres)

×
Stock #15-115 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.510,00
Qté 1+
€2.510,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Filtres Inclus:
Optical Densities: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
Type:
Neutral Density Filter
Nombre de Filtres:
13

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
75 x 75 (Nominal)
Longueur (mm):
75.00
Largeur (mm):
75.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Large Tailles Disponibles
  • Facilement Découpable
  • Filtres Kodak No. 96

Les filtres Kodak Wratten 2 à Densité Neutre sont utilisés pour réduire l´intensité lumineuse sur le spectre visible sans altérer le profil de celui-ci. Ces filtres possèdent une tolérance de ± 10 % de la densité nominale diffuse. Bien qu´ils transmettent l´infrarouge, la neutralité est contrôlée uniquement dans le spectre visible. Tous possèdent une épaisseur de 0,1 mm.

Remarque : Le stockage dans des environnements humides peut causer un assombrissement des filtres et que les températures ne devraient pas exceder 50°C pendant des periodes prolongées.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kits de Filtres à Densité Neutre Kodak Wratten, OD 0,1 à 4,0, 75 x 75 mm (13 filtres) #15-115 €2.510,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer