Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif Télécentrique GoldTL™ 0,06X (monture incluse)

0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included)

×
Stock #17-205 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.010,00
Qté 1+
€6.010,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#56-873, Included
Remarque:
GoldTL™
Type:
Telecentric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
288.42
Diamètre Max. (mm):
160.00
Poids (kg):
5.54

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
122.14mm
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.005
Résolution, Espace Image MTF @ f/10:
>65% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes):
12 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
109.8mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
0.0388
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.614
Grossissement Primaire PMAG:
0.06X
Distance de Travail (mm):
170 - 220
Ouverture (f/#):
f/6 - f/25
Traitement:
λ/4 MgF2
Profondeur de Champ (mm):
±129 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
109.8 x 82.21
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.8"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M154 x 1.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Possibilité de Mise au Point pour Permettre un Réglage de la Distance de Travail
  • Conceptions f/6 à Haute Luminosité
  • Conçus pour les Formats de Capteur ½” et 2/3”
  • < 0,2° Télécentricité

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® GoldTL™ ont été conçus pour les applications de vision industrielle et de métrologie. La conception avec mise au point unique permet de régler la distance de travail, tout en fournissant une télécentricité < 0,2°. Ces objectifs sont également munis de haute résolutions, de faibles distorsions, et sont disponibles pour capteurs 1/2" ou 2/3". Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® GoldTL™ disposent d’un filetage frontal pour pouvoir intégrer facilement des filtres de couleur, des polariseurs ou d’autres composants montés. Les positions de réglage du diaphragme et de mise au point peuvent toutes deux être fixées par des vis de blocage pour ne pas être déréglées en application à hautes vibrations.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Filtre de Coupure IR Monté M62 x 0,75 #49-806 €263,00 Qté 10+ €237,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Coupure UV/IR Monté M62 x 0,75 #49-814 €274,00 Qté 10+ €247,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Coupure UV Monté M58 x 0,75 #54-046 €61,00 Qté 10+ €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Coupure UV Monté M62 x 0,75 #54-047 €63,00 Qté 10+ €57,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Coupure UV Monté M72 x 0,75 #54-048 €63,00 Qté 10+ €57,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Filtre de Coupure UV/IR Monté M58 x 0,75 #54-751 €236,00 Qté 10+ €212,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
M58 x 0,75 Filetage, Filtre Coloré Monté, Bleu #54-777 Fin de Série €59,00 Qté 10+ €53,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Filtre de Coupure UV Monté M105 x 1,0 #58-648 €435,00 Qté 10+ €413,25   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, 160 mm Diamètre Interne #56-873 €436,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, 110 mm Diamètre Interne #56-027 €218,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Diamètre Interne de 79 mm #56-026 €218,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Diamètre Interne de 65 mm #56-025 €219,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Diamètre Interne de 68 mm #56-024 €218,00   Demande de Devis