Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,045X, 2/3" Monture C, Objectif Télécentrique TitanTL®

TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens
×
Stock #34-008 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.820,00
Qté 1+
€9.820,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#28-642 (Sold Separately)
Remarque:
TitanTL®
Type:
Telecentric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Poids (kg):
10.08
Diamètre du Filtre Arrière (mm):
25.4

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
140.8mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
193.7mm
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0028
Résolution, Espace Image:
70 lp/mm @ 35% (MTF, open)
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (4)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
158.4mm
Grossissement Primaire PMAG:
0.045X
Distance de Travail (mm):
374
Ouverture (f/#):
f/8 - f/22
Traitement:
λ/4 MgF2
Profondeur de Champ (mm):
±192.1mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
195.6 x 146.7
Résolution, Espace Image FTM à F/8:
70 lp/mm @ 35%
Typical Distortion @ 520nm (%):
<0.05
Typical Telecentricity @ 520nm (°):
<0.1
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Champs de Vision Larges Jusqu’à 242 mm
  • Formats de Capteurs : 1/1,8", 2/3", 1" et 4/3" et 35 mm
  • Télécentricité de < 0,1°

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL® sont conçus pour les systèmes de vision industrielle et les applications de métrologie demandant un large champ de vision. Ces objectifs sont dotés de formats de capteur maximaux larges et d’une monture de filtre à l’arrière des objectifs pour une intégration de filtres facile. Sur nos versions de champ de vision 118 mm, 182 mm et 242 mm, la bride de montage intégrée permet de fixer chaque objectif sans monture supplémentaire et fournit un plan de référence facile à localiser. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® TitanTL® figurent des cales permettant un ajustement de l’emplacement du capteur caméra, un iris réglable et une monture de la lentille à trois vis pour un alignement rotationnel simple avec la caméra. Les applications typiques comprennent les inspections automobiles et électroniques, ainsi que les applications de mesure et de jaugeage.

Ces objectifs ont remporté le Prix Argent de l’Innovators Award 2017.

Remarque : Rapport de Contrôle détaillé inclus avec chaque objectif.

Informations Techniques

#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 374mm Working Distance, f8
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 374mm Working Distance, f8
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 374mm Working Distance, f8
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 374mm Working Distance, f8
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 374mm Working Distance, f10
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 374mm Working Distance, f10
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 374mm Working Distance, f10
#34-008, 0.045X, 2/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 374mm Working Distance, f10

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Collier de Montage, Diamètre Interne de 79 mm #56-026 €218,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Dia. du Cercle de Perçage de 180 mm #28-640 Nouveau €825,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Dia. du Cercle de Perçage de 240 mm #28-641 Nouveau €1.035,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Dia. du Cercle de Perçage de 280 mm #28-642 Nouveau €1.350,00   Demande de Devis