Produit ajouté au panier

Pieds Amortisseurs en Sorbothane ¼-20 (lot de 4)

×
Stock #55-244 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€44,50
Qté 1-2
€44,50
Qté 3+
€39,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Remarque:
¼-20

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
25.40
Construction:
Sorbothane
Diamètre (mm):
38.10
Capacité de Charge (lbs):
30-65 / bumper

Filetage & montage

Longueur de Filetage (mm):
12.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Absorbent et dissipent les vibrations
  • Stabilisent l'équipement jusqu'à 65 lbs
  • Styles impérial, métrique ou universel

Les Montures en Sorbothane® absorbent (57% d’éfficacité d’absorption) et dissipent l’énergie (70% d’humidité spécifique). Les montures réduisent les vibrations à d’autres composants en isolant les vibrations du matériel tout en absorbant les forces multi-directionnelles. Ces montures hémisphériques peuvent stabiliser l’équipement jusqu’à 38 lbs (Montures Hémisphériques), 65 lbs (Pieds Amortisseurs en Sorbothane ¼-20) ou 29,4 kg (Pieds Amortisseurs M6). Les pieds mesurent 50 mm de dia et 26 mm d’épaisseur. Le haut de l’hémisphére est collant alors que l’autre est feutre. Monture ¼-20 ou M6 mesure 38,1 mm de dia 25,4 mm d’épaisseur. Les écrous filetés mesurent 12 mm de long. Tous les modèles ont une valeur de dureté de 70. Chaque paquet contient 4 montures.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Pied de Mise à Niveau, 32-500lb (4 par paquet) #62-682 €27,00   Demande de Devis