Produit ajouté au panier

Composants de Monture C, S et T

Les Composants de Monture C, S et T sont utilisés pour monter un assortiment de composants optiques dans des systèmes optiques OEM, prototypes et expérimentaux. Des options de montage pour une large gamme d'optiques circulaires, de séparateurs de faisceau en cube et en lame, de filtres et de nombreux autres types d'optiques sont disponibles. En outre, des supports pour l'intégration d'objectifs de microscope, d'oculaires, de sources de lumière couplées à fibre, de diodes et de nombreux autres composants sont disponibles. Les Composants de Monture C, S et T sont compatibles avec tous les objectifs et composants optiques utilisant des filetages de monture C, S et T ainsi que le Système de Tube Multi-Éléments et le Système de Tube DI d’Edmund Optics à l’aide des adaptateurs de filetage disponibles. Les composants de monture C sont conçus pour s'intégrer au Système de Cage Optique TECHSPEC afin de maximiser la flexibilité de conception du système. La plupart des Composants de Monture C, S et T sont compatibles avec les optiques de taille métrique et anglaise pour offrir une gamme extrêmement personnalisable de solutions d'intégration optique.

Filter
Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T     Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Montures pour lentilles simples, achromats, filtres ou réticules
  • Conçus pour être combinés avec n'importe quel composant de monture C, S ou T
  • L'optique est maintenue en place avec un anneau de retenue inclus
Tubes d'Extension à Longueur AjustableMonture C, S et T
Tubes d’Extension de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
  • Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
  • Construction en aluminium anodisé noir
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-BlackTM Acktar
  • Technologie d’absorption de lumière Hexa-Black™ d’Acktar 
  • Réduisent la lumière parasite et le bruit dans les systèmes d'imagerie
  • Réflexion spéculaire presque nulle aux angles rasant
  • Taux de rejet de la lumière parasite jusqu'à 8 x 10-7
Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Barillet interne à filetage fin pour un réglage fin de la focalisation
  • Filetage intérieur déflecteur pour la réduction de la lumière parasite
  • Molette rainurée sur l'extrémité femelle pour des ajustements contrôlés
Brass Spacer Ring Anneaux Espaceurs de Monture C, S et T en Laiton
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Compatibles avec les filetages mâles de monture C, S et T
  • Large gamme d'épaisseurs disponible pour un espacement précis
  • Kits d’Anneaux Espaceurs disponibles
 Supports de Polariseur de Monture C, S et T     Supports de Polariseur de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Intègrent un polariseur dans un système de monture C, S ou T
  • Rotation maximale du polariseur de 90° à l'intérieur de la monture
  • Conçus pour contenir des polariseurs d’un diamètre de 12,5, 20, 25 ou 50 mm
  • Adaptateurs disponibles pour le montage de polariseurs carrés de 12,5 et 25 mm
Barillets Hélicoïdaux Monture C Barillets Hélicoïdaux Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Compatible avec les optiques d’un diamètre de 12,5 mm, 15 mm, et 25 mm
  • Filetages mâle et femelle pour monture C
  • Permet des mouvements linéaires sans tourner les composants
Monture Optique Rotative Monture Optique Rotative
Obturateurs Motorisés de Monture C et T Obturateurs Motorisés de Monture C et T
Top Seller
  • Filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile
  • Fonctionnement marche/arrêt simple avec entrée TTL
  • Trous taraudés M6 et ¼-20 pour le montage de tiges
Montures de Diaphragmes à Iris de Monture C, S et T    Montures de Diaphragmes à Iris de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Ouvertures variables pour les systèmes de monture C, S et T
  • Un filetage mâle et femelle aux extrémités opposées pour une intégration facile
  • Ajustement par bague rotative ou levier pour un contrôle de précision 
Système Prototype Achromat Système Prototype Achromat
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Système d’Objectif Imagerie pour Prototype
  • Idéal pour l’Identification de Grossissemnt Désiré et f/#
  • Compatible avec Barillets Hélicoidaux Utilisés avec Caméras de Monture C
Adaptateurs de Connecteur de Fibre pour Système de Tube Adaptateurs de Connecteur de Fibre pour Système de Tube
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Filetages de monture C, de monture S, SM1 et SM05
  • Conception à profil bas pour une intrusion minimale dans le système
  • Disponibles pour connecteurs de fibre SMA, FC, FC/APC ou ST 
Roue à Filtres pour Cage Manuelle Roue à Filtres pour Cage Manuelle
  • Cage et Système de Tube Compatibles
  • Contient des Filtres de 25 mm
  • 6 Positions Discrètes
Support de Monture C pour Filtres et Polariseurs Support de Monture C pour Filtres et Polariseurs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les Cellules Optiques peuvent Monter des Optiques Carrées ou Circulaires
  • Le Support Complet Nécessite un Boîtier et une Cellule Optique
  • Disponible avec des Filetages M6 ou ¼-20 pour un Montage sur Tige
Montures de Cubes et de Lames de Monture C, S et T Montures de Cubes et de Lames de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Solutions de monture C, S et T pour le montage de séparateurs de faisceau en cube et en lame, filtres et miroirs
  • Offrent une interface de monture de 90°
  • Filetages de montage taraudés ¼ -20 et M6 pour les systèmes à base anglaise ou métrique
C, S, and T-Mount Kinematic Mounts Montures Cinématiques Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Permet l'ajustement cinématique des composants de monture C, S et T
  • Adaptateurs de montage horizontal disponibles
  • Molettes retirables pour accès par clé hexagonale
Adaptateur Cinématique 90° Adaptateur Cinématique 90°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Compatibleavec Monture C et Système de Cage
  • Filetage M6
  • Compatible avec la Plupart des Montures TECHSPEC® Cinématiques
Kits de Composants de Monture C et T     Kits de Composants de Monture C et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Kits de Monture C et T, idéaux pour la conception de systèmes et de prototypes
  • Permettent l'intégration dans les systèmes de tube et de paillasse
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Anneaux de Montage de Monture C, S et T     Anneaux de Montage de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Permettent le montage sur tige d’assemblages de systèmes de tubes de monture C, S et T 
  • Options de montage grâce au trous taraudés de ¼-20 ou M6
  • Construction en aluminium anodisé noir
Adaptateurs à Filetage de Monture C, S et T Adaptateurs à Filetage de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Adaptent tous les types de filetage de systèmes de tubes disponibles les uns aux autres
  • Conception à profil bas pour minimiser la longueur d’extension
  • Construction en aluminium anodisé noir
Anneaux à Double Filetage de Monture C, S et T Anneaux à Double Filetage de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Nouveau
  •  Maximisent les compatibilités de connexion des tubes de monture C, S et T
  • Options de filetage femelle ou mâle
  • Anneaux Rotatifs également disponibles
M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480	Adaptateurs pour Composants de Monture C et T de Vision Industrielle Nouveau
  • Intégration des composants de montures C et T dans les systèmes d'imagerie
  • Compatibles avec les filetages de M22,5 à M40,5
  • Le design « step-up » empêche le vignettage
 Adaptateurs de Système de Tube vers Objectif     Adaptateurs de Système de Tube vers Objectif
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Intègrent les objectifs de microscope pour créer des systèmes de microscope numériques
  • Possèdent un filetage mâle de monture C, T ou ID1 (SM1) et un filetage femelle de l'objectif
  • Construction en aluminium anodisé noir
Adaptateurs de Guide Lumineux Monture C et T Adaptateurs de Guide Lumineux Monture C et T
  •  Adaptent les guides de lumière aux composants optiques
  • Versions de monture C et T disponibles
  • Ensemble bras articulé disponible
Montures Oculaires Monture C et T     Montures Oculaires Monture C et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Intègrent des oculaires dans un système de monture C et T
  • Filetages mâles de monture C et T
  • Construction en aluminium anodisé noir
Montures de Diodes de Monture C et S     Montures de Diodes de Monture C et S
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Filetage de monture C et S pour une intégration facile
  • Conception à profil bas pour une intrusion minimale dans le système
  • Accepte les diodes laser ou photodiodes communes
Lames Séparatrices de Faisceau de Monture C Lames Séparatrices de Faisceau de Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Simplifie le Montage et l'Alignement
  • Trous filetés Monture C Standards, Pièce Femelle
  • Revêtements Visible et Proche IR Proposés
  • Autres Séparateurs, Filtres et Miroirs de Monture C Disponibles
Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341 Adaptateur Objectif de Monture C
Top Seller
  • Permet aux caméras vidéo de monture C d’accepter un objectif SLR 35 mm
Adaptateur T pour Appareils Photo Adaptateur T pour Appareils Photo
Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes
  • Intégration d'objectifs avec un oculaire DIN ou une caméra de monture C
  • Compatibles avec les objectifs de la norme DIN
  • Objectif et oculaire non inclus
C-Mount Manual Objective Turrets Tourelles Porte-Objectifs Manuelles de Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Compatibilité avec les systèmes de tube de monture C pour créer un système de microscope modulaire
  • Quatre positions pour objectifs
  • Compatibilité avec les objectifs de Mitutoyo et Nikon
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer